Presentazione TMSES4

Panoramica

Il modulo Ethernet TMSES4 offre un’interfaccia Ethernet aggiuntiva per il controller. Nel sistema è possibile configurare fino a tre moduli TMSES4.

L'indirizzo MAC del TMSES4 è univoco per i tre TMSES4, tale indirizzo MAC è disponibile sull'etichetta sulla parte sinistra del M262 Logic/Motion Controller.

Caratteristiche principali

Questa tabella descrive le caratteristiche principali del modulo di comunicazione Ethernet TMSES4:

Caratteristiche principali

Standard

Ethernet

Tipo di connettore

4 connettori RJ45 per la comunicazione Ethernet

Velocità di trasferimento

1 Gbit/s max.

Collegamento

La seguente illustrazione mostra la connessione di un controller ad una rete Ethernet:

G-SE-0073769.3.gif-high.gif

 

 

NOTA: Se si configurano più moduli TMSES4, ciascun modulo deve essere in una sottorete diversa.

NOTA: I moduli TMSES4 devono trovarsi in una sottorete differente da quella delle porte Ethernet del controller.

NOTA: Non collegare mai due moduli TMSES4 insieme se sono montati sullo stesso controller.

NOTA: Non collegare mai un modulo TMSES4 a una porta Ethernet sul controller su cui è montato.

Elementi

La seguente illustrazione mostra gli elementi principali del modulo TMSES4:

G-SE-0073398.1.gif-high.gif

 

 

Etichetta

Descrizione

1

LED di stato

2

Dispositivo di bloccaggio

3

Connettore bus TMS

4

4 porte Ethernet

5

Aggancio per guida profilata con sezione top hat (guida DIN) da 35 mm (1,38 in.)

6

Vite di messa a terra funzionale

LED di stato del modulo

La seguente illustrazione mostra i LED di stato di TMSES4:

G-SE-0073394.1.gif-high.gif

 

 

Nella tabella vengono descritti i LED di stato di TMSES4:

LED

Colore

Stato

Descrizione

PWR

Verde

Acceso

Alimentazione inserita.

Spento

Alimentazione disinserita.

MOD STS

Verde

Acceso

Il modulo è in funzione.

Rosso

Acceso

Il modulo non è in funzione.

Lampeggiante

È stato rilevato un errore di connessione.

ETH

Verde

Acceso

Il modulo è in funzione e una porta è connessa.

Lampeggiante

Se lampeggiante:

o3 volte: nessuna porta connessa.

o4 volte: indirizzo IP duplicato.

o5 volte: in attesa di indirizzo IP.

o6 volte: indirizzo IP predefinito applicato.

Spento

Il modulo è in fase di inizializzazione.

LED di stato del connettore RJ45

La seguente illustrazione mostra i LED di stato del connettore RJ45:

G-SE-0031895.1.gif-high.gif

 

 

La seguente tabella descrive i LED di stato del connettore RJ45:

Etichetta

Descrizione

LED

Colore

Stato

Descrizione

1

Attività Ethernet

Verde

Spento

Nessuna attività

Acceso

Dati di trasmissione o ricezione

2

Collegamento Ethernet

Verde/giallo

Spento

Assenza di collegamento

Giallo

Collegamento a 10 o 100 Mbit/s

Verde

Collegamento a 1 Gbit/s