Lexium 62 Power Supply

概述

产品

描述

G-SE-0078444.1.gif-high.gif

 

 

使用公共 DC 总线的中央 Lexium 62 Power Supply 使用所需的电源对连接的 Lexium 62 伺服驱动器供电。

有关更多信息,请参阅:

o安装和维护

oLexium 62 电源的指示灯

oLexium 62 电源的电气连接

oLexium 62 电源的机械和电气数据

型号

产品

型号

电源

LXM62PD20A11000

LXM62PD84A11000

型号代码

项目

含义

产品系列

LXM = Lexium

大小

 

62 = Lexium 62

类型

 

P = 电源模块

峰值电流

 

D84 = 84 A

D20 = 20 A

版本

 

A = 电源模块

选项

 

1 = 1 或 3 相 x 208...480 Vac

硬件版本

 

1

内部

 

0 = 连续生产

客户

 

00 = 标准

型号代码(示例)

LXM

62

P

D84

A

1

1

0

00

技术铭牌

技术铭牌位于外壳侧面。

标签

含义

LXM62PDxxxxxxx

设备类型和 Unicode

输入 ac/dc

输入电压和/或输入电流(每个输入的额定和/或峰值)

输出 dc

输出电压和/或输出电流(每个输出的额定和/或峰值)

IP20

防护等级

符号

此字段显示声明和认证的符号

物流铭牌

物流铭牌位于外壳顶部。

标签

含义

LXM62PDxxxxxxx

设备类型和 Unicode

2528044067

序列号

RS:01

硬件版本

DOM

制造日期

符号

此字段显示声明和认证的符号