产品 |
描述 |
---|---|
![]()
|
Lexium 62 ILM 将电机、输出级和轴的数字伺服控制器结合到一个节省空间的外壳中。由于设计紧凑且为集成驱动器,因此它适合用于分散式(分布式)架构。它还配有单圈或多圈编码器,并借助 Lexium 62 ILM 中的电子铭牌简化了配置。 有关更多信息,请参阅: |
Lexium 62 ILMs 有三种不同的法兰尺寸可选:
oILM070(70 毫米 / 2.76 英寸)
oILM100(100 毫米 / 3.94 英寸)
oILM140(140 毫米 / 5.51 英寸)
Lexium 62 ILMs 源自 Schneider Electric SH3 系列电机,因此具有许多相同的特性。比如,在电机安装方面,Lexium 62 ILMs 是相同的。
亮点:
o紧凑的设计
o3.5 倍的峰值转矩
o集成式 Sercos 接口
o高分辨率单圈或多圈编码器
oIP65 防护等级(取决于具体的型号和/或选项)
设备 |
型号 |
---|---|
Lexium 62 ILM 集成式伺服驱动器 |
oILM0701P oILM0702P oILM0703P oILM1001P oILM1002P oILM1003P oILM1401P oILM1401M oILM1402P |
项目 |
含义 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品系列 |
ILM = 集成式 Lexium 伺服模块 |
|||||||||
法兰尺寸 |
|
070 = 70 毫米 / 2.76 英寸 100 = 100 毫米 / 3.94 英寸 140 = 140 毫米 / 5.51 英寸 |
||||||||
堆栈数 |
|
1 = 1 个堆栈 2 = 2 个堆栈 3 = 3 个堆栈 |
||||||||
绕组类型 |
|
P = 标准 M = 转矩优化(仅适用于 ILM1401) |
||||||||
|
0 = 光轴,无轴封 1 = 平键,无轴封 2 = 光轴,带轴封,IP65 3 = 平键,带轴封,IP65 |
|||||||||
|
1 = 绝对量单圈编码器,每转 128 个 SinCos 周期 2 = 绝对量多圈编码器,每转 128 个 SinCos 周期 |
|||||||||
|
A = 无抱闸 F = 有抱闸 |
|||||||||
版本 |
|
0 |
||||||||
内部 |
|
0 = 标准生产 |
||||||||
定制 |
|
|
00 = 标准 |
|||||||
型号代码(示例) |
ILM |
070 |
1 |
P |
0 |
1 |
A |
0 |
0 |
00 |