Lexium 62 ILM 集成式伺服驱动器的可选模块。
产品 |
描述 |
---|---|
![]()
|
带 8 个输入或输出的 Lexium 62 ILM 数字量 I/O 模块。 有关更多信息,请参阅 Lexium ILM 62 数字量 I/O 模块章节。 |
产品 |
型号 |
---|---|
数字量 I/O 模块 |
VW3E702100000 |
项目 |
含义 |
||||
---|---|---|---|---|---|
产品系列 |
VW3 = 集成式 Lexium |
||||
大小 |
|
E = PacDrive 3 |
|||
类型 |
|
7 = 可选模块 |
|||
图纸参考号 |
|
021 = Lexium 62 ILM 的 I/O 选项模块 022 = Lexium 62 ILM 的安全选项模块 |
|||
内部 |
|
00000 |
|||
型号代码(示例) |
VW3 |
E |
7 |
021 |
00000 |
标签 |
含义 |
---|---|
ILM62-iSH-DIO8 I/O module |
设备类型和 Unicode |
VW3E702100000 |
商业型号 |
2910229412 |
序列号 |
制造日期 |
|
HW |
硬件版本 |
FW |
固件版本 |