如果根据 UL 或 CSA 标准使用 Lexium 62 ILM 系统,除本文档所述的安装要求外,还必须满足以下条件:
o“开放式设备”Lexium 62 ILM 系统的周围安装气温不得超过 40 °C,或者在应用相应降额的情况下,不得超过 55 °C。
o仅将电源连接到最大短路电流不超过 22 kA 的市电电源,或者,在控制柜的供电电路中采取 UL508A SB4 所述的相应措施来将短路电流限制为不超过 22 kA。这不适用于根据 CSA 22.2 No.14 所述的操作。这里仅允许设备在短路电流不超过 5 kA 的情况下工作。
o必须将设备与 Lexium 62 Power Supply 一起使用。
o如要保护电源,请使用 UL248 标准的 J 类熔断器(最大熔断额定值为 60 A / 600 Vac)。
o仅使用经 Schneider Electric 认可的混合连接电缆,并应符合 NFPA 79 的要求。
仅将 Lexium 62 Drive System 连接到不超过下表的非运行时 SCCR(额定短路电流)的电源供电网络,或者在控制柜的供电(馈电)电路中采取 UL 508 A SB4 所述的适当措施来将短路电流限制为低于所用设备的如下表所示的最小 SCCR 的值。
注意: 支路保护设备(在 UL 标准应用下为熔断器,或者任何断路器)的断开可能表示无效状态已被中断。如要降低起火或触电风险,必须检查控制器的载流部件或其他部件,如有损坏,应予以更换。如果过载继电器的电流元件烧毁,则必须更换整个过载继电器。
|
火灾、触电或电弧爆炸危险 |
如要激活对主电源电路或支路的保护,请检查载流部件或其他控制器部件,并在必要时予以更换。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
根据 CSA 22.2 No.14 的规定,仅允许 5 kA 的额定短路电流。
注意: 不需要使用 UL 508 A(SB 4.2.1 例外条款第 1 号 (SB 4.2.1 Exception No. 1))所述的线路电抗器,亦可获得额定短路电流 (SCCR)。
o对 Lexium 62 Power Supply 接线时,应使用 60 °C (140 °F) / 75 °C (167 °F) 的铜导线。
o根据系统负载以及应用中选择的过载保护装置来选择接线的横截面规格。
根据下表为端子块考虑适用的横截面规格:
对于 Lexium 62 Power Supply
接口 |
扭矩 [Nm] / [lbf in] |
接线横截面积 [mm²] / [AWG](1) |
---|---|---|
CN1 |
2.5 / 22 |
N/A |
CN5 |
N/A |
0.5...16 / 20...6 |
CN6 |
N/A |
0.75...16 / 18...6 |
CN7 |
N/A |
0.2...6 / 24...10 |
CN4 |
N/A |
0.5...1.5 / 20...16 |
(1) 如要保护 Lexium 62 Power Supply,请使用 UL 248 标准的 J 类熔断器(最大熔断额定值为 60 A / 600 Vac)。 |
在 Lexium 62 Power Supply 的 CN7 上连接 DC 总线时,使用相应的熔断器和断路器确保通过此连接点的电流不超过 35 A。