安装驱动放大器

设置包含安全说明的安全提示贴牌

驱动放大器供货时随附有五种语言(德语,法语,意大利语,西班牙语和汉语)危险指示的标签。英语文本出厂时附在设备前面。如果机器或过程的目的国官方语言不是英语,采取如下措施:

o选择与到达国相符的标签。

同时注意到达国的安全规定。

o将标签清晰地贴到设备前面。

控制柜

开关柜(外壳)必须具有足够的尺寸,以便根据 EMC 要求对所有设备和部件执行永久安装和接线。

开关柜通风必须能够满足其中所安装设备和部件的环境条件要求。

设备安装和运行所在的开关柜的规格必须满足预期环境要求,并用钥匙锁机构或工具锁机构来保护。

安装间距,通风

选择设备在控制柜中的安装位置时,请注意以下说明:

o将设备垂直安装 (±10°)。这样有利于设备通风冷却。

o保持最低限度的安装间隔,以便通风。避免蓄热。

o切勿将设备安装在发热源附近。

o不得将设备安装在任何易燃材料上或附近。

o其它设备和部件所产生的热气流不得将冷却设备的空气加热。

o当超过热上限(过热温度)时,驱动放大器的操作就会因为温度过热而关闭。

设备连接线需朝上和朝下进行引线。必须遵守最小间隔,以便空气循环和布线。

安装间距和空气循环

G-SE-0056914.1.gif-high.gif

 

 

间距 a

mm

(in)

≥100

(≥3.94)

间距 b

mm

(in)

≥100

(≥3.94)

间距 c

mm

(in)

≥60

(≥2.36)

间距 d

mm

(in)

≥0

(≥0)

安装设备

安装孔尺寸请参阅章节尺寸

喷漆的表面可致电阻升高或绝缘。将设备固定在喷漆的组装平台之前,将组装位置的漆大面积去除。