数字信号输入可使用不同的信号输入功能来安装。
|
意外的设备操作 |
o请确保接线适合工厂设置以及任何后续的参数设置。 o仅当操作区域内没有人员或障碍物时才启动系统。 o调试驱动器、升级驱动器或修改驱动器操作时,对所有运行状态和潜在的错误情形进行仔细测试。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下列表格显示了数字信号输入出厂设置:
信号 |
信号输入功能 |
---|---|
DI0 |
Freely Available |
DI1 |
Reference Switch (REF) |
DI2 |
Positive Limit Switch (LIMP) |
DI3 |
Negative Limit Switch (LIMN) |
DI4 |
Freely Available |
DI5 |
Freely Available |
下列表格显示了可能的信号输入功能的概况。
信号输入功能 |
相关说明请参见章节 |
---|---|
Freely Available |
|
Reference Switch (REF) |
|
Positive Limit Switch (LIMP) |
|
Negative Limit Switch (LIMN) |
|
Switch Controller Parameter Set |
|
Velocity Controller Integral Off |
|
Release Holding Brake |
通过下列参数可对数字信号输入进行参数设定:
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 可持续保存 Expert |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
(ConF) → (i-o-) ( di0) |
功能输入 DI0。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 21 / Reference Switch (REF) / (rEF):基准开关 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP):正向限位开关 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn):反向限位开关 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr):转换控制回路参数组 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF):关闭转速控制器的积分部分 40 / Release Holding Brake / (rEhb):打开抱闸 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次重置电源时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1794 IDN P-0-3007.0.1 |
(ConF) → (i-o-) ( di1) |
功能输入 DI1。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 21 / Reference Switch (REF) / (rEF):基准开关 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP):正向限位开关 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn):反向限位开关 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr):转换控制回路参数组 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF):关闭转速控制器的积分部分 40 / Release Holding Brake / (rEhb):打开抱闸 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次重置电源时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1796 IDN P-0-3007.0.2 |
(ConF) → (i-o-) ( di2) |
功能输入 DI2。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 21 / Reference Switch (REF) / (rEF):基准开关 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP):正向限位开关 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn):反向限位开关 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr):转换控制回路参数组 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF):关闭转速控制器的积分部分 40 / Release Holding Brake / (rEhb):打开抱闸 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次重置电源时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1798 IDN P-0-3007.0.3 |
(ConF) → (i-o-) ( di3) |
功能输入 DI3。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 21 / Reference Switch (REF) / (rEF):基准开关 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP):正向限位开关 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn):反向限位开关 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr):转换控制回路参数组 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF):关闭转速控制器的积分部分 40 / Release Holding Brake / (rEhb):打开抱闸 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次重置电源时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1800 IDN P-0-3007.0.4 |
(ConF) → (i-o-) ( di4) |
功能输入 DI4。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 21 / Reference Switch (REF) / (rEF):基准开关 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP):正向限位开关 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn):反向限位开关 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr):转换控制回路参数组 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF):关闭转速控制器的积分部分 40 / Release Holding Brake / (rEhb):打开抱闸 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次重置电源时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1802 IDN P-0-3007.0.5 |
(ConF) → (i-o-) ( di5) |
功能输入 DI5。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 21 / Reference Switch (REF) / (rEF):基准开关 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP):正向限位开关 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn):反向限位开关 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr):转换控制回路参数组 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF):关闭转速控制器的积分部分 40 / Release Holding Brake / (rEhb):打开抱闸 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次重置电源时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1804 IDN P-0-3007.0.6 |