FB_ControlledAxis - SetErrorStopRamp(方法)

概述

类型:

方法

最低适用版本:

V1.1.75.6318

任务

为检测到错误时的停止设置减速度和变化率。

描述

此方法为检测到错误时的停止设置减速度和变化率。

只有在禁用了轴时,才能够修改设置。

接口

输入

数据类型

描述

i_lrDeceleration

LREAL

指定减速度(单位/秒2)。

i_lrJerk

LREAL

指定变化率(单位/秒3)。

输出

数据类型

描述

q_xError

BOOL

如果此输出被设置为 TRUE,则检测到错误。请参阅 ET_Result

如果此方法不成功,则不会修改减速度和变化率的值。

q_etResult

ET_Result

结果的枚举。