此功能块可将参数恢复为出厂设置。
库名称:GMC Independent Lexium
命名空间:GILXM
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。 当功能块处于执行状态中时,输入 Execute 处的上升沿将被忽略。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Done |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。 oTRUE:无检出错误时执行终止。 |
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块不处于正被执行状态。 oTRUE:功能块正在执行中。 |
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。 oTRUE:已在执行功能块时检出错误。 |
ErrorID |
WORD |
返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。 |
此功能块只能在 PLCopen 状态 Disabled 下执行(操作状态 4 -驱动器的“准备好开启”模式)。若要过渡到此状态,应通过功能块 MC_Power 禁用电源级。
参数会恢复为出厂设置,但以下参数除外:
o通讯参数
o运动方向逆转
o数字量输入和输出的功能
新设置不会保存到非易失性存储器中。使用 StoreParameters_ILX 可将新设置保存到非易失性存储器中。
输入/输出 |
数据类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。 |