MC_ReadDigitalOutput

功能描述

此功能块可读取数字量输出的状态。

库和命名空间

库名称:GMC Independent PLCopen MC

命名空间:GIPLC

图形表示形式

G-SE-0047253.1.gif-high.gif

 

 

输入

输入

数据类型

描述

Enable

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

输入 Enable 可启动或终止功能块的执行。

oFALSE:功能块的执行已终止。输出 ValidBusy 和 Error 将被设置为 FALSE。

oTRUE:功能块正在执行中。只要输入 Enable 被设置为 TRUE,功能块就会持续执行。

OutputNumber

UINT

缺省值:1

ATV320:

值范围:1...3

o1:Relay1

o2:Relay2

o3:LO1

ATV340/ATV6••/ATV9••:

值范围:1...10

o1:Relay1

o2:Relay2

o3:Relay3

o4:Relay4(带扩展卡)

o5:Relay5(带扩展卡)

o6:Relay6(带扩展卡)

o7:DQ1(仅限 ATV340 和 ATV9••)

o8:DQ2(仅限 ATV340)

o9:DQ11(带扩展卡)

o10:DQ12(带扩展卡)

LXM32A/LXM32ICAN:

值范围:1...2

o1:DQ0

o2:DQ1

LXM32M:

值范围:1...5

o1:DQ0

o2:DQ1

o3:DQ2

o4:DQ10 (with IOM1 module)

o5:DQ11 (with IOM1 module)

SD328A:

值范围:1...2

o1:LO1_OUT

o2:LO2_OUT

Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器:

值范围:1...4

o1:LIO1 (EtherNet/IP and Modbus/TCP), IO0 (CANopen)

o...

o4:LIO4 (EtherNet/IP and Modbus/TCP), IO3 (CANopen)

输出

输出

数据类型

描述

Valid

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。输出处的值无效。

oTRUE:无检出错误时执行已完成。输出处的值有效,并可以进行进一步处理。

Busy

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块不处于正被执行状态。

oTRUE:功能块正在执行中。

Error

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

oTRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

Value

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:所选输入处的电平为 0 V。

oTRUE:所选输入处的电平为 24 V。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Output

MC_Output_Ref

Output 是用于数字和模拟输出(如果有)的特殊数据类型。该数据类型与来自输出所属设备配置(实例)的轴参考相对应(与 Axis 类似)。如果提供了用于写入和读取数字输出的功能块,Output 将取代输出 Axis

附加信息

输入和输出