GearIn_LXM32

功能描述

此功能块可利用速度同步方法来启动 Electronic Gear 操作模式。

在 Electronic Gear 操作模式下,运动将按照外部提供的参考值信号来执行。速度参考值根据这些外部参考值加上可调齿轮比来计算。参考值信号可以是 A/B 信号、P/D 信号或 CW/CCW 信号。

运动的执行与所提供的参考值信号同步(速度同步性)。

有关错误分类的更多信息,请参阅驱动器的相关文档

库和命名空间

库名称:GMC Independent Lexium

命名空间:GILXM

图形表示形式

G-SE-0047231.1.gif-high.gif

 

 

输入

输入

数据类型

描述

Execute

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。

此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。

RatioNumerator

DINT

值范围:1...2147483647

缺省值:1

齿轮比:齿轮比的分子。

RatioDenominator

DINT

值范围:1...2147483647

缺省值:1

齿轮比:齿轮比的分母。

Acceleration

DINT

值范围:1...2147483647

缺省值:600

以用户自定义单位表示的加速斜坡。

Deceleration

DINT

值范围:1...2147483647

缺省值:600

以用户自定义单位表示的减速斜坡。

输出

输出

数据类型

描述

Busy

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块不处于正被执行状态。

oTRUE:功能块正在执行中。

CommandAborted

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未中止。

oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

oTRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

InGear

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oTRUE:如果首次达到调整后的齿轮比。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。

注:

这要求将参数 GEARratio 设置为 0。这样,RatioNumerator 和 RatioDenominator 将用于计算齿轮比。

Electronic Gear 操作模式下运动的实现方向将通过驱动器参数 GEARdir_enabl 来设置。

有关更多详细信息,请参阅驱动器的相关文档

采用 Position Synchronization 方法的 Electronic Gear 操作模式将由功能块 GearInPos_LXM32 启动。

在采用 Velocity Synchronization 方法的 Electronic Gear 操作模式下,位置超程并不会触发检出错误。位置超程会引起零点丢失。

附加信息

Electronic Gear 操作模式