此功能块可启动 Profile Velocity 操作模式。在操作模式 Profile Velocity中,以目标速度来执行运动。目标速度的来源通过输入 SetpointSource 设置。在达到目标速度后,输出 InVelocity 设置为 TRUE。
库名称:GMC Independent Lexium
命名空间:GILXM
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。 此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。 |
SetpointSource |
ET_SetpointSource_LXM32 |
值范围:0...1 缺省值:0 目标速度的来源。 o0 / Value:通过输入 Velocity 设置的目标速度 o1 / AnalogInput:通过模拟量输入(I/O 模块)设置的目标速度 |
Velocity |
DINT |
值范围:-2147483648...2147483647 缺省值:0 以用户自定义单位表示的目标速度。 |
Acceleration |
DINT |
值范围:1...2147483647 缺省值:600 以用户自定义单位表示的加速斜坡。 |
Deceleration |
DINT |
值范围:1...2147483647 缺省值:600 以用户自定义单位表示的减速斜坡。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
InVelocity |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:未达到目标值。 oTRUE:已达到目标值。 |
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块不处于正被执行状态。 oTRUE:功能块正在执行中。 注意: 即使是已达到目标速度时或当 Execute 变为 FALSE 时, 输出 Busy 仍将保持为 TRUE。一旦另一个功能块(例如 MC_Stop)被执行,输出 Busy 就会立即被设置为 FALSE。 |
CommandAborted |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:执行尚未中止。 oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。 |
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。 oTRUE:已在执行功能块时检出错误。 |
ErrorID |
WORD |
返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。 |
输入/输出 |
数据类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。 |
即使是已达到目标速度时或当输入 Execute 被设置为 FALSE 时, 输出 Busy 仍将保持为 TRUE。一旦另一个功能块(例如 MC_Stop)被执行,输出 Busy 就会立即被设置为 FALSE。
只有在使用 EtherNet/IP 或 Modbus TCP 现场总线时,才会考虑输入 Acceleration 和 Deceleration。