Stop_LXM32

功能描述

此功能块可停止进行中的运动。操作模式由此功能块停止。

无法通过另外的功能块调用来中止此功能块的执行。

库和命名空间

库名称:GMC Independent Lexium

命名空间:GILXM

图形表示形式

G-SE-0047281.1.gif-high.gif

 

 

输入

输入

数据类型

描述

Execute

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。

此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。

Deceleration

DINT

值范围:1...2147483647

缺省值:6000

以用户自定义单位表示的减速斜坡的值。

输出

输出

数据类型

描述

Done

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。

oTRUE:无检出错误时执行终止。

Busy

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块不处于正被执行状态。

oTRUE:功能块正在执行中。

CommandAborted

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未中止。

oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

oTRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。

注:

该功能块只能通过经由功能块 MC_Power 禁用电源级来中断。

只要输入 Execute 为 TRUE,除 MC_Power 之外的所有其他功能块就无法启动。

附加信息

停止