此管理功能块返回 HSC 的参数值。
若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。
下表对输入变量进行了描述:
输入 |
类型 |
注释 |
---|---|---|
HSC_REF_IN |
HSC 的参考。 在功能块执行期间,不得进行更改。 |
|
Execute |
BOOL |
在上升沿上,启动功能块的执行。 在下降沿上,则在其执行终结时,复位功能块的输出。 |
Param |
要读取的参数。 |
下表对输出变量进行了描述:
输出 |
类型 |
注释 |
---|---|---|
HSC_REF_OUT |
HSC 的参考。 |
|
Done |
BOOL |
TRUE = 表示ParamValue 有效。 功能块执行结束。 |
Busy |
BOOL |
TRUE = 表示功能块执行正在进行中。 |
Error |
BOOL |
TRUE = 表示检测到一个错误。 功能块执行结束。 |
ErrID |
当 Error 为 TRUE 时:检测到的错误的类型。 |
|
ParamValue |
DINT |
已读取的参数值。 |
注意: 有关 Done、Busy 和 Execution 引脚的详细信息,请参阅功能块管理的一般信息。
步骤 |
描述 |
---|---|
1 |
在软件目录中选择库选项卡,然后单击库。 在列表中选择控制器 > HMISCU > HMISCU HSC > HSCGetParam,然后将该项目拖放至 POU 窗口中。 |
2 |
将 HSC_REF_IN 输入链接到 HSC 的 HSC_REF 输出。 |