Simple 类型编程

概述

Simple 类型始终由 HSCSimple 功能块进行管理。

注意: 如果使用 HSCSimple 功能块管理其他 HSC 类型,则在编译时将检测到错误。

添加 HSCSimple 功能块

步骤

描述

1

库 > 控制器 > HMISCU > HMISCU_HSC > HSCSimple 功能块拖到应用程序树 > HMISCUxx5 > POU,然后将其放到窗口下方的 Start Here 框。

2

实例名称位于设备树 > HMISCU••5 > 内嵌功能 > HSC > HSC0•变量字段中,而 HSC0• > 类型设置为 Simple

注意: 此方法适用于 ST、LD 或 FBD 语言。

G-SE-0022644.1.gif-high.gif

 

 

I/O 变量用法

下表介绍了功能块的不同引脚在模数回路模式中的使用方法。

下表描述了输入变量:

输入

类型

注释

EN_Enable

BOOL

TRUE = 授权对当前计数器值进行更改。

Sync

BOOL

在上升沿上,将计数器值设置为 0。

ACK_Modulo

BOOL

在上升沿上,复位 Modulo_Flag

下表描述了输出变量:

输出

类型

注释

HSC_REF

HSC_REF

HSC 的参考。

与功能块的 HSC_REF_IN 输入引脚配合使用。

Validity

BOOL

TRUE = 表示功能块上的输出值有效。

HSC_Err

BOOL

TRUE = 表示检测到一个错误。

HSCGetDiag 功能块可用于获取有关此检测到的错误的更多信息。

Run

BOOL

TRUE = 指示计数器正在运行。

CurrentValue

DWORD

计数器的当前计数值。

Modulo_Flag

BOOL

加计数时,当计数器值回转到Modulo Value时设置为 TRUE,减计数时回转到 0 时进行设置。