TeSys island 为一套创新型数字化负载管理系统,适用于高达 80 A / 37 kW 的负载和直接在线启动器 (DOL),其管理包括:
o全面访问相关数据以进行数字化管理和高级分析,这些数据比如有:
o电流
o功率
o电能
o开关循环次数
o功率因数等
o通过现场总线(如 EtherNet/IP、Modbus TCP、PROFIBUS DP 和 PROFINET)全面连接
o利用在线配置,简单完成工程设计,并能够通过设备类型管理器 DTM 全面集成到 EcoStruxure Machine Expert 中
o利用 TeSys island avatar 概念,实现创新型且面向对象的全新配置、工程和操作方式
o拥有可供 EcoStruxure Machine Expert 和第三方控制器系统使用的功能库
o利用集成式 Operation and Maintenance Tool (OMT),实现简便的操作和维护,从而减少了机器停止和停运时间:
o以 Achilles 2 证书保障网络安全
o减少辅助接线
TeSys U 是一系列电机控制器启动器(最高 32 A/15 kW),包括:
o一个 45 毫米电源基板:2 等级、换向或非换向、电路断路器功能和内置的干扰抑制
o一个夹固式控制单元 (CU),有 3 种选择
o标准 CU(防过载和短路保护)
o可扩展 CU(具有附加警报和故障区分功能)
o多功能 CU(实时控制电机负载、本地或远程诊断和参数设置)
o一个夹固式自动控制模块,用于现场总线连接:Modbus、CANopen、AS-界面等
o两个可选的 45 毫米电源功能器件
o限制器-隔离器
o转换继电器
TeSys T 是一种电机管理系统,包含:
o一个提供主保护和控制功能的控制器
o一个通过电压保护和监控来完成控制器功能的扩展模块
o一个用于读取、诊断和修改所监控的参数的操作员控制单元
TeSys T 集成了一个通讯接口,用于通过 Modbus、CANopen 等远程管理和控制电机。
Altivar 是用于电机控制的一系列变速驱动器。
Altivar 系列 |
3 项电机类型 |
功率范围 |
格式 |
嵌入式协议 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modbus |
CANopen |
Modbus TCP |
EtherNet/IP |
||||
ATV320 |
同步和异步 |
0.18...4 kW |
精简安装 |
X |
X |
选项 |
选项 |
0.18...15 kW |
完整安装 |
X |
X |
选项 |
选项 |
||
ATV340 |
0.75...75 kW |
精简安装 |
选项 |
选项 |
X |
X |
|
ATV6•• |
0.75...160 kW |
精简安装 |
X |
选项 |
X |
选项 |
|
ATV6•• |
90...800 kW |
落地式 |
X |
选项 |
X |
选项 |
|
ATV9•• |
0.75...315 kW |
精简安装 |
X |
选项 |
X |
选项 |
|
ATV9•• |
110...800 kW |
落地式 |
X |
选项 |
X |
选项 |
Lexium 是可以连接到 CANopen 和其他现场总线、用于进行运动控制的一系列驱动器。
o集成 Lexium:用于对伺服(ILA 系列)、步进器(ILS 系列)或无刷 DC(ILE 系列)电机进行运动控制的集成驱动器
oLexium SD3:用于步进器电机控制的驱动器
oLexium 28:捆绑产品,由伺服驱动器和电机组成,涵盖从 50 W 到 4.5 kW 的额定功率
oLexium 32:用于伺服电机(0.15 到 7 kW)的、书本大小的高性能伺服驱动器
oLXM32A:0.15 到 7 kW 的先进伺服驱动器
oLXM32i 集成驱动器:带有 Lexium BMi 伺服电机和集成驱动器的模块化范围,涵盖 400 W 至 2.1 kW 的额定功率。
oLXM32M:0.15 到 7 kW 的模块化伺服驱动器
oLexium 52:用于伺服电机(0.4 到 7 kW)的独立式伺服驱动器
oLexium 62:用于伺服电机(0.95 到 24 kW)的多轴伺服驱动器