Modicon M251 Logic Controller

 

Modicon M251 Logic Controller

概述

有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:

oModicon M251 Logic Controller - 编程指南

oModicon M251 Logic Controller - 硬件指南

oEcoStruxure Machine Expert 工业以太网用户指南

Modicon M251 Logic Controller 具有多种强大的功能,适用的应用程序范围很广。

软件配置、编程和试运行由 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中所述的 EcoStruxure Machine Expert 软件来完成。

编程语言

通过 EcoStruxure Machine Expert 软件对 M251 Logic Controller 进行配置和编程,该软件支持以下 IEC 61131-3 编程语言:

oIL指令列表

oST:结构化文本

oFBD:功能块图

oSFC:顺序功能图

oLD梯形图

EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC连续功能图)语言对这些控制器进行编程。

嵌入式通讯功能

控制器的前面板上提供以下类型的通讯端口,具体取决于控制器参考号:

oCANopen 主任务

o以太网

oUSB Mini-B

o串行线路

M251 Logic Controller 系列

此表显示了 M251 Logic Controller 范围和功能:

参考号

数字量输入

数字量输出

通讯端口

TM251MESC

0

0

1 个串行线路端口

1 个 USB mini-B 编程端口

1 个双端口以太网交换机

1 个 CANopen 端口

TM251MESE

0

0

1 个串行线路端口

1 个 USB mini-B 编程端口

1 个双端口以太网交换机

1 个用于现场总线的以太网端口