Modicon M258 Logic Controller

 

Modicon M258 Logic Controller

概述

有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:

oModicon M258 Logic Controller - 编程指南

oModicon M258 Logic Controller 硬件指南

Schneider Electric Modicon M258 Logic Controller 是具有多种强大功能的控制器。它可以控制众多应用程序。

软件配置在 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中进行了介绍。

主要功能

EcoStruxure Machine Expert 软件可与 Modicon M258 Logic Controller 兼容,提供下列 IEC61131-3 编程语言:

oIL指令列表

oST:结构化文本

oFBD:功能块图

oSFC:顺序功能图

oLD:梯形图

EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC(连续功能图)语言对控制器进行编程。

所有控制器均包括:

oCANopen主站

o以太网

o串行线路

o专用功能(计数、反射输出...)

o嵌入式 I/O

所有控制器均支持最多 20 个任务,并具有下列限制:

o4 个循环任务:一个缺省配置任务 (Mast)

o1 个飞轮任务

o8 个软件事件驱动的任务

o8 个硬件事件驱动的任务

控制器范围

 

PCI

CAN

USB A

USB Pgr

Eth

SL

TM258LD42DT

0

0

1

1

1

1

TM258LD42DT4L

2

0

1

1

1

1

TM258LF42DT••

0

1

1

1

1

1

TM258LF42DT4L••

2

1

1

1

1

1

TM258LF66DT4L••

2

1

1

1

1

1

TM258LF42DR••

2

1

1

1

1

1

 

嵌入式专用 I/O

嵌入式常规 I/O

 

快速输入

快速输出

常规输入

 

数字量输入

数字量输出

模拟量输入

TM258LD42DT

2x

5

2

2

1x

12

12

0

TM258LD42DT4L

2x

5

2

2

1x

12

12

4

TM258LF42DT••

2x

5

2

2

1x

12

12

0

TM258LF42DT4L••

2x

5

2

2

1x

12

12

4

TM258LF66DT4L••

2x

5

2

2

2x

12

12

4

TM258LF42DR••

2x

5

2

2

2x

6

6 个继电器

0