Modicon LMC058 Motion Controller

 

Modicon LMC058 Motion Controller

简介

概述

有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:

oModicon LMC058 Motion Controller 编程指南

oModicon LMC058 Motion Controller 硬件指南

Schneider Electric Modicon LMC058 Motion Controller 是具有多种强大功能的控制器。这款控制器是优化的轴定位解决方案,因为其软件带有嵌入式自动化功能和人性化的轴配置界面(EcoStruxure Machine Expert 软件)。它可以控制众多应用程序。与 Lexium 伺服驱动器或 Lexium SD3 Stepper 驱动器一起使用,您可以轻松设计和试运行应用程序。

主要功能

EcoStruxure Machine Expert 软件可与控制器兼容,提供了下列 IEC61131-3 编程语言:

oIL指令列表

oST:结构化文本

oFBD:功能块图

oSFC:顺序功能图

oLD:梯形图

EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC(连续功能图)语言对控制器进行编程。

所有控制器均包括:

oCANopen 主站

o编码器主站

o以太网

o串行线路

o专用功能(计数、反射输出...)

o嵌入式 I/O

所有控制器均支持最多 21 个任务,但具有下列限制:

o1 个与 CANmotion 主模块同步的运动任务

o4 个循环任务:一个默认配置任务(主站)

o1 个自由运行任务

o8 个软件事件驱动的任务

o8 个硬件事件驱动的任务

o1 个硬件事件驱动的任务(专用于运动设备同步的 CANmotion 主模块)

控制器范围

 

PCI

CAN

USB A

USB Pgr

Eth

SL

ENC

LMC058LF42••

0

2

1

1

1

1

1

LMC058LF424••

2

2

1

1

1

1

1

 

嵌入式专用 I/O

嵌入式常规 I/O

 

快速输入

快速输出

常规输入

 

数字量输入

数字量输出

模拟量输入

LMC058LF42••

2x

5

2

2

1x

12

12

0

LMC058LF424••

2x

5

2

2

1x

12

12

4