Modicon M262 Motion Controller

 

Modicon M262 Motion Controller

概述

有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:

oModicon M262 Logic/Motion Controller - 编程指南

oModicon M262 Logic/Motion Controller - 硬件指南

oEcoStruxure Machine Expert 工业以太网用户指南

有关更多信息,请参阅 M262 Logic Controller

编程语言

M262 Motion Controller 可通过 EcoStruxure Machine Expert 软件对其进行配置和编程,该软件支持以下 IEC 61131-3 编程语言:

oIL指令列表

oST:结构化文本

oFBD:功能块图

oSFC:顺序功能图

oLD梯形图

EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC连续功能图)语言对这些控制器进行编程。

内置输入/输出

提供了以下嵌入式 I/O 类型:

o快速输入

o快速源极输出

编码器

提供了以下编码器模式:

o递增模式

oSSI 模式

内置式通讯功能

根据控制器型号,以下类型的通讯端口可用:

o以太网

oUSB

o串行线路

M262 Motion Controller 系列

下表显示 M262 Motion Controller 系列和功能:

型号

轴数

数字量 I/O

编码器

电源

通讯端口

端子类型

TM262M15MESS8T

4

4 个快速数字量输入

4 个快速数字量输出(源极)

编码器接口(SSI/递增)

24 Vdc

1 个串行通讯端口

1 个 USB 编程端口

2 个以太网交换端口

用于现场总线的 1 个以太网端口,带 Sercos 接口

可插拔螺钉端子排

TM262M25MESS8T

8

4 个快速数字量输入

4 个快速数字量输出(源极)

编码器接口(SSI/递增)

24 Vdc

1 个串行通讯端口

1 个 USB 编程端口

2 个以太网交换端口

用于现场总线的 1 个以太网端口,带 Sercos 接口

可插拔螺钉端子排

TM262M35MESS8T

16

4 个快速数字量输入

4 个快速数字量输出(源极)

编码器接口(SSI/递增)

24 Vdc

1 个串行通讯端口

1 个 USB 编程端口

2 个以太网交换端口

用于现场总线的 1 个以太网端口,带 Sercos 接口

可插拔螺钉端子排