记录设置

概述

如果执行命令配置或双击跟踪树中的跟踪变量,具有记录设置跟踪配置对话框便会打开。配置命令也可在主跟踪编辑器窗口右侧的跟踪树的上下文菜单中使用。

注意: 在具有记录设置跟踪配置对话框中完成的设置对于跟踪图的所有变量有效。

触发器基础

大多数情况下,不需要在随机时间开始跟踪和显示输入信号,例如在上个测量完成后立即进行,或在用户按下开始按钮时进行。大多数情况下,优选在触发器因为配置的记录数而触发时(后触发),完成跟踪。这称为触发并且必须在此定义。

以下方式用于触发输入信号:

o配置触发器变量

o配置记录条件

o或以上两者

设置和修改记录(触发器)设置

参数

描述

启用触发器

选择复选框启用触发器系统。可以不考虑下限设置将其打开或关闭。如果禁用了触发器系统,跟踪会自由运行。

触发器变量

分配变量。通过输入信号的名称(和路径),指定哪个信号将用作触发器。

有效的触发器信号包括 IEC 变量、属性、引用、指针、应用程序的数组元素或表达式。允许的类型为所有 IEC 基本类型,但是不包括 STRING、WSTRING 或 ARRAY。也允许枚举,其基本类型并非 STRING、WSTRING 或 ARRAY。指针的内容并非有效信号。单击 ... 按钮打开输入助手,可让您获得有效条目。

如果您单击触发器变量:参数,支持将设备参数用作触发器的控制器会提供列表。如果希望使用设备参数作为触发器,可从该列表选择项目触发参数。通过 ... 按钮打开 输入助手并选择可跟踪的参数。在元素下,列出系统中可用的参数。也可直接键入参数名称或从另一个配置将参数复制并粘贴到文本字段中。仅当使用了跟踪管理器时,才支持设备参数。

注意: 如果 CmpTraceMgr 用于进行跟踪,用作跟踪(或触发)变量的属性必须获得编译器属性属性监控

触发沿

 

在布尔触发器变量的上升沿上触发事件。或者一旦通过升序运行达到触发级别为模拟触发器变量定义的值则触发事件。

 

在布尔触发器变量的下降沿上触发事件。或者一旦通过降序运行达到触发级别为模拟触发器变量定义的值则触发事件。

 

两者

在为描述的条件下触发事件。

后触发器

输入每个跟踪信号的记录数,该数目在触发了触发器后记录。

缺省值:50

范围:0...4,294,967,295

触发器级别

输入在哪个点触发触发器的值。

通过触发沿,您可指定是在触发器变量的上升沿还是下降沿触发。仅当把模拟变量(具有数值类型的变量,例如 LREAL 或 INT)用作触发器变量时必须设置它。

直接输入值。如果其类型可转换为触发器变量,则允许使用 GVL 常量或 ENUM 值。

如果使用了 IEC 代码,则也可输入可转换为触发器变量的类型的任意 IEC 表达式。

缺省值:–(空)

任务

在可用任务的列表中,选择进行输入信号捕获的任务。

记录条件

如果希望按条件开始记录,则在此输入变量。如果此前开始了跟踪(例如通过按下开始按钮),并且此处分配的变量变为 TRUE,则会开始数据捕获并且将显示跟踪的图。

如果使用了 CmpTraceMgr,则记录条件必须为 BOOL 类型或位访问的变量。指针的内容并非有效条目。也支持属性。

如果使用了 IEC 代码,也可输入 IEC 类型的任意 BOOL 表达式。

注释

输入有关当前记录的注释文本。

精度

输入跟踪时间戳的精度(单位为 ms 或 μs)。

对于每个捕获的信号,存储值和时间戳对并传输至编程系统。传输的时间戳为相对性并且涉及跟踪的开头。

如果跟踪任务的循环时间不超过 1 毫秒,则使用精确到微秒的时间戳。该选项仅在跟踪管理器在控制器中可用时可供使用。

自动重启

在跟踪配置以及 RTS 跟踪缓冲区的上次内容要持续存储在目标设备上时设置该选项。

该选项仅在跟踪管理器在控制器中跟踪时可供使用。

高级...

单击该按钮打开高级跟踪设置对话框。其可让您为跟踪触发器设置一些额外设置。

注意: 如果希望使用不同的时基来获取和显示跟踪信号,则必须在单独的跟踪对象中进行记录配置。