必须满足下列条件:
oModule_Ref 必须具有正确值
oCycle_number 必须具有正确值
o必须预先建立参考号 1
o必须预先建立参考号 2
通过该过程,您可以在存在 TMSEAISG 模块测量和指示的负载或“皮重”的情况下,创建偏移以确立净值。
该过程会设置 s_strainGaugeParameter 结构的 Calibrate_Tare 字段。
注意: 皮重来自校准直线。
按照以下步骤将 TM5SEAISG 电子模块除皮:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
创建并稳定皮重所需的测量表示条件。 |
2 |
将 StrainGauge 功能块的输入设置为以下值: Tare_Enable = 1 Ref1_Enable = 0 Ref2_Enable = 0 |
3 |
将功能块输入 xExecute 设置为 1。 |
4 |
将 s_strainGaugeParameter.Tare 设置为由该功能块计算的校准值。 |
在由两个参考点预先定义的校准直线上创建偏移: