ReceiveOutOfBandFromFirstAvailableClient 方法

概述

类型:

方法

适用的版本:

V1.0.4.0

G-SE-0045938.2.gif-high.gif

 

 

任务

读取具有数据可读的第一个客户端的接收缓冲区中存储的 OutOfBand 数据。

功能描述

读取具有数据可读的第一个客户端的接收缓冲区中存储的 OutOfBand 数据,如果读取完数据后没有检测到错误,并移除数据。

UDINT 返回值指示写入到应用程序提供的缓冲区中的字节数。

有关接收方法的其他信息,请参阅接收方法

接口

输入

数据类型

有效范围

描述

i_pbyReceiveBuffer

POINTER TO BYTE

-

接收到的数据所写入的缓冲区的起始地址。

i_udiReceiveBufferSize

UDINT

1 ... 2147483647

要读取的字节数。

注意: 这个值不得大于缓冲区的大小。

注意: 为了防止因存储器指针访问无效(在范围外)引起的非法访问,利用算术运算符 SIZEOF 和目标缓冲区来确定 i_udiReceiveBufferSize 的值。

In_Out

数据类型

有效范围

描述

iq_udiFillLevel

UDINT

1 ... 2147483647

指示缓冲区的填充水平。

功能调用前:

将从这个偏移开始写入数据。

功能调用后:

通过将写入的字节数添加到原始值来更新。

输出

数据类型

有效范围

描述

q_sClientIP

STRING(15)

-

客户端的 IP 地址。

q_dwClientIP

DWORD

-

DWORD 格式的客户端 IP 地址;每个字节表示 IPv4 地址的一个数位。

q_uiClientPort

UINT

-

客户端的源端口。

使用对象

oFB_TCPServer