TM3RDM••R 扩展模块
简介
TM3RDM••R 扩展模块的范围包括混合输入/输出模块。
TM3RDM••R 数字量混合 I/O 模块
下表显示 TM3RDM••R 混合 I/O 模块以及对应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:
型号
|
通道数
|
通道类型
|
电压
电流
|
端子类型/螺距
|
TM3RDM16R
|
8
|
常规输入
|
24 Vdc
5 mA
|
可插拔螺钉端子块/ 3.81 mm(0.15 英寸)
|
8
|
继电器输出
|
24 Vdc / 240 Vac
每个公共端最大 4 A/每路输出最大 2 A
|
TM3RDM32R
|
16
|
常规输入
|
24 Vdc
5 mA
|
可插拔螺钉端子块/ 3.81 mm(0.15 英寸)
|
16
|
继电器输出
|
24 Vdc / 240 Vac
每个公共端最大 4 A/每路输出最大 2 A
|