计数功能可以对来自与快速输入相连的传感器、编码器、开关等的脉冲进行快速计数。计数功能也可连接到常规输入,在这种情况下,该功能以较低频率运行。
有以下 2 个类型的内嵌计数功能:
oSimple 类型:单个输入的计数器。
oMain 类型:最多可使用 4 路输入和 2 路反射输出的计数器。
根据内嵌计数功能的不同,可以在 EcoStruxure Machine Expert 中配置 5 种类型的计数器:
oHSC Simple
oHSC Main 单相
oHSC Main 双相
o频率计
o周期计
频率计类型和周期计类型基于 HSC Main 类型。
| 步骤 | 描述 | 
|---|---|
| 1 | 双击设备树中的计数器。 “计数功能”窗口随即显示:   
 
 | 
| 2 | 双击值并选择要分配的计数功能类型。 | 
下图显示 HSC 配置窗口的示例:
 
  
下表介绍计数器配置窗口的各个区域:
| 编号 | 操作 | 
|---|---|
| 1 | 功能的实例名称及当前配置的计数功能类型。 | 
| 2 | 单击 + 配置计数功能的新实例。 | 
| 3 | 双击值列将显示可用的计数器功能类型列表。 | 
| 4 | 双击实例名称值可编辑功能的实例名称。 EcoStruxure Machine Expert 会自动提供实例名称。可以编辑实例名称参数,并且此参数可用于定义实例名称。但是,无论实例名称是软件定义还是用户定义,都请使用相同实例名称作为处理计数器的功能块的输入,如计数器编辑器中所定义。 | 
| 5 | 单击每个参数旁边的加号以访问其设置,对该参数进行配置。 可用的参数取决于使用的模式。 | 
有关配置参数的详细信息,请参阅 M241 HSC 库指南。