脉冲发生器内嵌功能

概述

M241 提供的脉冲发生内嵌功能包括:

PTO PTO(脉冲串输出) 实现的数字技术可以精确定位电机驱动器的开路控制。

PWM PWM(脉冲宽度调制)功能可以在专用输出通道上生成具有可调整占空比和频率的可编程方波信号。

FreqGen FreqGen(频率发生器)功能可以在专用输出通道上生成具有固定占空比 (50%) 的方波信号。

访问“脉冲发生器”配置窗口

步骤

描述

1

设备树上双击脉冲发生器

 

将显示“脉冲发生功能”窗口。

G-SE-0028325.2.gif-high.gif

 

 

2

双击,然后选择要分配的脉冲发生器功能类型。

脉冲发生器配置窗口

下图显示了用于配置 PTO、PWM 或 FreqGen 功能的脉冲发生器配置窗口的示例:

G-SE-0028326.1.gif-high.gif

 

 

下表介绍脉冲发生器配置窗口的各个区域:

编号

操作

1

功能的实例名称以及当前配置的脉冲发生器功能类型。

2

单击 + 可配置脉冲发生器功能的新实例。

3

双击列可显示可用的脉冲发生器功能类型的列表。

4

双击实例名称值可编辑功能的实例名称。

EcoStruxure Machine Expert 会自动提供实例名称。可以编辑实例名称参数,并且此参数可用于定义实例名称。但是,无论实例名称是软件定义还是用户定义,都请使用相同实例名称作为处理计数器的功能块的输入,如计数器编辑器中所定义。

5

单击每个参数旁边的加号以访问其设置,对该参数进行配置。

可用参数取决于使用的脉冲发生器类型。

有关配置参数的详细信息,请参阅《 M241 PTOPWM 库指南》。