将 Modicon M241 Logic Controller 连接到 PC

 

将控制器连接到 PC

概述

要传输、运行和监视应用程序,请使用 USB 电缆或以太网连接(针对支持以太网端口的参考号)将控制器连接到已安装 EcoStruxure Machine Expert 的计算机。

注意

设备无法操作

务必先将通讯电缆连接到 PC 之后再连接到控制器。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

USB 供电的下载

M241 Logic Controller 可以通过 USB Mini-B 端口供电,以便执行有限的操作。二极管机制可避免逻辑控制器同时通过 USB 和正常电源供电,或在 USB 端口上供电。

如果仅通过 USB 供电,则逻辑控制器将执行固件和引导项目(如有),且 I/O 板在引导过程中不会通电(持续时间与正常引导相同)。控制器由 USB 供电时,USB 供电的下载会使用某些固件或某些应用程序和参数来初始化内部闪存。连接到控制器的首选工具为控制器助手。请参阅 EcoStruxure Machine Expert  控制器助手用户指南

控制器包装可让您经由包装的最小开口轻松使用 USB Mini-B 端口。可以使用 USB 电缆将控制器连接到 PC。长电缆不适合进行 USB 供电的下载。

Warning_Color.gif警告

电量不足,无法进行 USB 下载

请勿使用长度超出 3 米(9.8 英尺)的电缆进行 USB 供电的下载。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

注意: 它不支持在安装的控制器上使用 USB 供电的下载。根据已安装控制器的物理配置中的 I/O 扩展模块数,PC USB 端口可能没有完成下载的充足电源。

USB Mini-B 端口连接

TCSXCNAMUM3P: 此 USB 电缆适用于持续时间较短的连接,如快速更新或检索数据值。

BMXXCAUSBH018: 接地并屏蔽后,此 USB 电缆适用于持续时间较长的连接。

注意: 每次只能将 1 台控制器或与 EcoStruxure Machine Expert 关联的任何其他设备及其组件连接到 PC。

USB Mini-B 端口是编程端口,可以通过EcoStruxure Machine Expert软件连接到带 USB 主机端口的 PC。使用典型的 USB 电缆时,此连接适合用于程序的快速更新或持续时间较短的连接,以执行维护和检查数据值。如果不使用帮助把电磁干扰的影响降到最低的专门电缆,则此连接不适合长时间连接(如调试或监控)。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作或设备无法操作

o必须使用 USB 屏蔽电缆(如 BMX XCAUSBH0),稳固连接至系统的功能性接地 (FE) 以进行长期连接。

o不要使用 USB 连接同时连接多个控制器或总线耦合器。

o只有在确定工作区域是无危险区域的情况下,才能使用 USB 端口(若配有)。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

首先应将通讯电缆连接到 PC,以最大程度减少影响控制器的静电释放可能性。

G-SE-0029018.3.gif-high.gif

 

 

要将 USB 电缆连接到控制器,请执行以下操作:

步骤

操作

1

1a 如果使用电缆 BMXXCAUSBH018 或其他具有接地屏蔽连接的电缆建立长期连接,请确保在将电缆连接到控制器和 PC 之前,将屏蔽连接器牢固地连接到系统的功能性接地 (FE) 或保护性接地 (PE)。

1b 如果使用电缆 TCSXCNAMUM3P 或其他非接地 USB 电缆建立短期连接,请继续执行步骤 2。

2

将 USB 电缆连接到计算机。

3

打开带铰链的入口盖。

4

将 USB 电缆的 Mini 连接器连接到控制器 USB 连接器。

以太网端口连接

也可以使用以太网电缆将控制器连接到 PC。

G-SE-0029019.3.gif-high.gif

 

 

步骤

操作

1

将以太网电缆连接到 PC。

2

将以太网电缆连接到控制器上的以太网端口。