Main 类型计数器最多可使用 6 个快速输入和 2 个反射输出。
Main 类型支持单相(1 个输入)或双相(2 个输入)脉冲上的以下计数模式:
一次性:在此模式下,A 输入上每应用一次脉冲,计数器值寄存器就会(从用户定义的值)递减一次,直到计数器达到 0。
模数回路:在此模式下,计数器从 0 计数到用户定义的模数值,然后返回到 0 并重新启动计数,周而复始,反复执行。反过来,计数器从模数值减计数到 0,然后预设为模数值,再重新启动计数。
自由大型:在此模式下,计数器的行为类似于全范围加和减计数器。可与一个编码器配合使用。
事件计数:在此模式下,计数器对在用户配置的时基期间接收的事件数进行累计。
频率计:在此模式下,计数器测量事件的频率。频率是每秒的事件数 (Hz)。
周期计:周期计模式可用来:
o确定事件的持续时间
o确定两个事件之间的时间间隔
o设置并测量过程的执行时间
可选功能的配置取决于选择的模式:
o用于操作计数器(启用、预设)或捕捉当前计数值的硬件输入
o最多 4 个阈值,可以将阈值的值用来比较。
o最多 4 个事件(每个阈值占 1 个)可与外部任务进行关联
o最多 2 个反射输出
专用 I/O 接口上允许的最大频率是 100 kHz。