专用 I/O 概述

简介

控制器本体提供:

o2 个嵌入式专用 I/O 模块(DM72F0 和 DM72F1),该模块具有:

o5 路快速输入

o2 路常规输入

o2 路快速输出

o1 个控制器配电模块 (CPDM)

每个嵌入式专用 I/O 模块 (DM72F•) 均支持专用功能

嵌入式专用 I/O 配置

要配置专用 I/O,请双击设备树中的专用节点。

下图提供配置选项卡屏幕截图:

G-SE-0002009.3.gif-high.gif

 

 

下表提供不同参数的功能:

参数

功能

Run/Stop Input

定义一路要作为运行/停止输入的输入。

Alarm Output

定义一路要作为警报输出的输出。

Rearming Output Mode

定义重置输出模式

运行/停止输入

下表提供不同状态:

输入状态

结果

状态 0

停止控制器并忽略外部运行命令。

上升沿

从“已停止”状态,触发启动“运行”状态下的应用程序

状态 1

应用程序可由以下各项控制:

oEcoStruxure Machine Expert(运行/停止)

o应用程序(控制器命令)

o网络命令

注意: 即使没有在PLC 设置选项卡中选中处于“停止”状态时更新 I/O 选项,也会管理“运行/停止”输入。

分配到已配置专用功能的输入无法配置为运行/停止。

有关控制器状态和状态转变的详细信息,请参阅控制器状态图

Warning_Color.gif警告

机器或过程意外启动

o在对运行/停止输入加电之前,请检查机器或过程环境的安全状态。

o使用运行/停止输入可帮助防止从远程位置意外启动。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

报警输出

当控制器处于“运行”状态且应用程序未在断点处停止时,此输出设置为逻辑 1。

分配给已配置的专用功能的输出无法配置为报警输出。

注意:

在以下情况下将报警输出设置为 0:

o任务在断点处停止时,警报输出会发出控制器已经停止执行应用程序的信号。

o在专用 I/O 上检测到错误(电源中断、短路检测)。

重置输出模式

DM72F• 模块的快速输出采用的是推/挽技术。在检测到错误(短路或过热)时,输出会进入三态,其状态将由状态位(DM72F• 通道 Ib1.0)和 PLC_R.i_wLocalIOStatus(请参阅“Modicon M258 Motion Controller - 系统功能和变量 - PLCSystem 库指南”)

行为可以分为以下两种:

o自动重置:检测到的错误得到纠正后,输出会根据分配给它的当前值再次进行设置,诊断值也将复位。

o手动重置:检测到错误后,状态将被记住,输出也会被强制变为三态,直到用户手动清除此状态为止(请参阅“I/O 映射通道”)。

如果出现短路或电流过载,则公共输出组会自动进入热保护模式(该组中的所有输出都设置为 0),随后会定期重置(每秒)以测试连接状态。但是,您必须了解这种重置对所控制的机器或过程的影响。

Warning_Color.gif警告

机器意外启动

如果不想对机器或过程执行输出的自动重置,请禁用此功能。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。