下表显示的是由过滤值确定的最大计数器频率,这些过滤值用于减少对输入的跳动影响:
输入 |
跳动过滤器值(毫秒) |
最大计数器频率 专用 |
最大计数器频率 常规 |
---|---|---|---|
A B |
0.000 |
200 kHz |
1 kHz |
0.001 |
200 kHz |
1 kHz |
|
0.002 |
200 kHz |
1 kHz |
|
0.005 |
100 kHz |
1 kHz |
|
0.01 |
50 kHz |
1 kHz |
|
0.05 |
25 kHz |
1 kHz |
|
0.1 |
5 kHz |
1 kHz |
|
0.5 |
1 kHz |
1 kHz |
|
1 |
500 Hz |
500 Hz |
|
5 |
100 Hz |
100 Hz |
|
A 是计数器的计数输入。 B 是双相位计数器的计数输入。 |
|
高速专用计数器使用的输出只能通过功能块访问。不能在应用程序中直接对其进行读写。
|
意外的设备操作 |
o请勿在不同的程序任务中使用同一个功能块实例。 o请勿在功能块正在执行时修改或更改功能块参考 (AXIS)。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |