下表中介绍的参数列表可使用 EXPERTGetParam or EXPERTSetParam 功能块进行读取或修改。
注意: 通过程序设置的参数将覆盖在 HSC 配置窗口中配置的参数值。初始配置参数会在冷启动或热启动后恢复。
下表列出的是来自 EXPERT_PARAMETER_TYPE 的参数,在程序运行过程中可对这些参数进行读取或修改:
参数 |
描述 |
---|---|
EXPERT_TIMEBASE |
获取或设置 HSC 的精度值。 |
EXPERT_PERIODMETER_RESOLUTION_TYPE |
动态读取或修改时基。 如需详细信息,请参阅适用于周期计的类型。 |