诊断

简介

TM5 系统 提供多个诊断等级:

o端子块上的测试点

o使用 LED 显示直接在模块上诊断

o通过 EcoStruxure Machine Expert 软件

oWeb 服务器

测试点

每个端子块都有一个用于测试探测器的访问点。您可以测量端子电位,不需要断开导线连接。

下图显示测试探测器的使用方法:

G-SE-0002069.1.gif-high.gif

 

 

状态 LED

显示的 TM5 总线状态、电源、I/O 状态和通道状态与通道或功能直接相关。不同的状态以不同的方式显示,例如,绿色表示正常,红色表示检测到错误。

有关状态 LED 的介绍,请参阅 TM5 系统 产品的硬件指南。

EcoStruxure Machine Expert 软件

对于 TM5 系统,状态数据不会产生额外的通讯负载,这种负载会造成理论上可行的总线速度与运行过程中的实际要求之间具有显著差异。始终以循环方式传输所有必要的状态数据(没有例外)。

请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程手册

Web 服务器

作为标准设备,控制器提供了带有预定义出厂内置网站的嵌入式 Web 服务器。通过这些网页不仅可以安装和控制模块,还可以诊断和监控应用程序。使用 Web 浏览器即可浏览这些页面。无需进行任何配置或编程。

下图显示 Web 服务器的网站主页:

G-SE-0083966.1.gif-high.gif

 

 

注意: Schneider Electric 在控制系统的开发和实施过程中严格遵循行业最佳实践。这其中包括一种“深度防御”方法,旨在保护工业控制系统的安全。此方法将控制器置于一个或多个防火墙之后,将访问范围限制为仅经过授权的人员和协议。

Warning_Color.gif警告

未经授权访问及其导致的未经授权的机器操作

o评估环境或机器是否已连接到关键基础结构,如果已连接,请在将自动化系统连接到任何网络之前,基于深度防护采取适当的预防措施。

o将连接到网络的设备数限制为所需的最小数量。

o将工业网络与公司内部的其他网络隔离。

o使用防火墙、VPN 或其他经证实的安全措施,防止意外访问任何网络。

o监控系统内的活动。

o防止未经授权方或未经身份验证的操作直接访问或直接链接主体设备。

o准备恢复计划,包括系统和过程信息的备份。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

有关详细信息,请参阅与您的特定控制器相关的编程指南。