TM7SPS1A 特性

一般特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述了 TM7SPS1A 功能块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

24 Vdc

电源范围

18...30 Vdc

额定输入电流

750 mA

保护

内部熔断器不可更换

功耗

3 W(最大值)

重量

190 克(6.7 盎司)

另请参阅环境特性

输出特性

下表描述 TM7SPS1A 的输出特性:功能块:

输出特性

额定输出功率

15 W

额定输出电压

20 Vdc

输出电流

750 mA 最大值

内部保护

过载和短路

断电

在 24 Vdc 输入电压和最大输出电流下,至少 5 毫秒

并行运行

可以,在多个 PDB 并行运行期间通过冗余进行保护

冗余运行

可以,如果连接到相同的输入电源