M262 Logic/Motion Controller 功能具有 4 个快速数字量输入。
可以配置下列功能:
o滤波器(取决于与输入关联的功能)。
o所有输入均用于运行/停止功能。
o输入可以锁存,也可用于事件(上升沿、下降沿或上升和下降沿),因此可链接至外部任务。
注意: 所有输入均可作为常规输入使用。
可将内置式数字量输入配置为功能(运行/停止、事件)。
未配置为功能的输入可作为常规输入使用。
过滤器旨在降低输入上的跳动影响。通过设置过滤器值,可使控制器忽略噪声导致的某些输入电平突变。过滤器只能用于快速输入。
下面的时序图显示了跳动过滤器的效果:
锁存是一种可以分配给 M262 Logic/Motion Controller 快速输入的功能。该功能用于记忆(或锁存)持续时间短于 M262 Logic/Motion Controller 扫描时间的所有脉冲。如果某个脉冲短于一次扫描,控制器将锁存该脉冲,而该脉冲将在下一次扫描时更新。该锁存机制只能识别上升沿。下降沿不能锁存。可在 EcoStruxure Machine Expert 中的 I/O 配置选项卡上分配要锁存的输入。
下面的时序图显示了锁存效果:
为事件配置的输入可以与外部任务关联。
运行/停止功能用于使用输入启动或停止应用程序。除嵌入式运行/停止开关外,还允许配置一个(且只有一个)输入作为附加的运行/停止命令。
有关详细信息,请参阅运行/停止。
|
机器或过程意外启动 |
o在对运行/停止输入加电之前,请检查机器或过程环境的安全状态。 o使用运行/停止输入可帮助防止从远程位置意外启动。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
意外的设备操作 |
仅将传感器和执行器电源用于为连接到模块的传感器或执行器供电。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |