o4 个连接到 Tesys 电机启动器设备的 RJ-45 连接器
o2 路数字量输入(对于每个通道):
o正向
o反向
o3 路数字量输出(对于每个通道):
o就绪
o运行
o跳闸
o可插拔 24 Vdc 电源
TeSys 扩展模块通过 TM3 总线连接到控制器。TM3XTYS4 扩展模块可按任意顺序连接到控制器。
向项目添加 TM3XTYS4 模块:
1.向控制器添加扩展模块。
2.配置扩展模块输入和输出。
3.插入通道,此通道已连接到设备。
4.选择设备类型,此类型与通道关联。
5.在应用中添加 FB_TeSysU 功能块,并配置此功能块,以便直接在应用中控制设备。