启用条件

描述

启用条件是允许关闭内部继电器 K2 所需的模块内部控制。仅当满足以下条件时,才能关闭内部继电器:

o启动条件有效。

o安全条件(安全相关输入)指示授权激活输出。

o内部启用条件适用于 K2

安全输出停用:

o当启用条件无效,或者

o安全条件不再有效时。

启用条件

启用条件由控制器通过与 TM3 总线 上的安全模块通讯来设置。

Warning_Color.gif警告

内部启用条件的错误使用

请勿使用内部启用条件来控制安全相关操作。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

启用条件由系统控制器通过 TM3 总线上的通讯启用。

启用条件的禁用方法:

o由系统控制器通过 TM3 总线上的通讯禁用。

o在以下情况下,使用模块内部的安全相关微控制器:

o同步时间已启用,并出现超时。

o出现 TM3 总线超时。

注意: 启用条件仅会影响到内部继电器 K2。内部继电器 K1 可能激活,甚至在启用条件无效的情况下。