接收器模块:
o一个用于通信的 RJ45 连接器
o可插拔 24 Vdc 电源端子块
下图显示了 TM3 接收器扩展模块的各个部分:
标签 |
元件 |
参考 |
---|---|---|
1 |
显示链路活动和电源状态的 LED。 |
– |
2 |
TM3 总线端口 |
– |
3 |
电源螺钉端子块。 |
|
4 |
钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的DIN 导轨的钩锁。 |
|
5 |
I/O 总线的扩展连接器(仅右侧)。 |
– |
下图显示状态 LED:
下表介绍状态 LED:
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
电源 (PWR) |
绿色 |
亮起 |
TM3 总线的电源可用。 |
关闭 |
TM3 总线的电源不可用。 |
||
链路 (LNK) |
绿色 |
亮起 |
从发射器检测到链路/数据信号。 |
关闭 |
未从发射器检测到链路/数据信号。 |