模拟量电子模块的范围包括:
• 模拟量输入电子模块
• 模拟量温度输入电子模块
TM5 模拟量 I/O 电子模块需要与总线基板和端子块相关联。每个模拟量电子模块通道都带有一个 LED 状态指示灯。
模拟量输入电子模块可将测量的值(电压、电流)转换成控制器可处理的数值。
电子模块中的每个通道都能够转换电流或电压信号。每种类型的信号都具有不同的端子连接点。由于电流和电压需要不同的调整值,因此还必须配置所需的输入信号类型:
o-10 到 +10 Vdc 电压信号(默认)。
o0 到 20 mA 电流信号。
o4 到 20 mA 电流信号。
下表显示了模拟量输入电子模块功能:
型号 |
通道数 |
数字转换器精度 |
电压/电流 |
---|---|---|---|
2 |
12 位 + 符号 12 位 |
-10...+10 Vdc 0 到 20 mA/4 到 20 mA |
|
4 |
12 位 + 符号 12 位 |
-10...+10 Vdc 0 到 20 mA/4 到 20 mA |
|
2 |
15 位 + 符号 15 位 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
|
4 |
15 位 + 符号 15 位 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
温度电子模块可将温度测量值转换成控制器可以处理的数值。对于温度测量,温度电子模块将返回测量的值(以 0.1°C 为步长值)。
步长值 0.1°C (0.18°F) 是所有温度电子模块支持的标准。
下表显示了模拟量温度输入电子模块的功能:
型号 |
通道数 |
数字转换器精度 |
探针类型 |
---|---|---|---|
2 |
16 位 |
PT100/1000 |
|
4 |
16 位 |
PT100/1000 |
|
2 |
16 位 |
J、K、N、S、B 和 R 型热电偶传感器,1 µV/位、2 µV/位 |
|
6 |
16 位 |
J、K、N、S、B 和 R 型热电偶传感器,1 µV/位、2 µV/位 |
TM5SEAISG 是一个模拟量模块,它能将 4 线或 6 线全桥应变计的输出转换为数字值。
下表显示了应变计输入电子模块的功能:
型号 |
通道数 |
数字转换器精度 |
传感器类型 |
---|---|---|---|
1 |
24 位 |
全桥应变计 |
模拟量输出电子模块可将控制器内部数值转换为电压或电流。
下表显示了模拟量输出电子模块的功能: