下面描述了 Modicon LMC058 Motion Controller 的公共特性。
使用 EcoStruxure Machine Expert 软件可对控制器进行编程。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o仅使用 Schneider Electric 认可的可与本设备配合使用的软件。 o每次更改物理硬件配置后,请更新应用程序。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
EcoStruxure Machine Expert 是一款专业、高效且开放的 OEM 软件解决方案,可帮助您在单一环境中开发、配置和试运行整个机器(包括逻辑、电机控制、HMI 和相关网络自动化功能)。
EcoStruxure Machine Expert 的所有相关信息都包含在全局 EcoStruxure Machine Expert 软件帮助系统中。
下表描述了不同种类的存储器:
|
存储器类型 |
大小 |
用途 |
|---|---|---|
|
RAM |
64 MB |
执行应用程序。 |
|
闪存 |
128 MB |
在断电时保存程序和数据。 |
控制器前面板上有四种端口:
o以太网端口
oCAN 端口
oUSB 端口
o串行线路端口
有关详细信息,请参阅集成的通讯端口一章。
编码器接口由一个 15 针 Sub-D HD 连接器和一个电压选择器组成。
编码器接口支持以下两种连接:
o递增
o绝对同步串行接口 (SSI)
通讯电子模块的范围包括:
oRS232 连接电子模块
oRS485 连接电子模块(针对串行线路和 Profibus DP)
控制器配电模块分为 3 个电源电路:
o24 Vdc 嵌入式专用模块电源
o24 Vdc 主电源(用于控制器、现场总线和 TM5 电源总线)
o24 Vdc I/O 电源段
此模块不需要任何配置。
控制器本体提供:
o1 个编码器
o2 个嵌入式专用 I/O 模块(DM72F0 和 DM72F1),每个模块都具有:
o5 路快速输入
o2 路标准输入
o2 路快速输出
根据控制器范围,嵌入式常规 I/O 可能包括:
o数字量输入电子模块
o数字量输出电子模块
o模拟量输入电子模块
每个数字量电子模块通道和模拟量电子模块通道都有一个状态 LED。
您可以通过添加扩展 I/O 片段为控制器扩展 I/O 数量。下表列出了可用于创建扩展 I/O 片段的各种电子模块类型: