FB_CollisionHandlerDelta2AxGetParameters - (Methode)

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

Aufgabe

Gibt eine Reihe konfigurierter Parameter zurück.

Beschreibung

Diese Methode gibt eine Reihe konfigurierter Parameter zurück, die einen Delta2Ax-Roboter sowohl von einem kinematischen als auch von einem geometrischen Standpunkt aus beschreiben.

Schnittstelle

Der Funktionsbaustein implementiert die Schnittstelle IF_CollisionHandlerDelta2Ax.

Zugriff: PUBLIC

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE gesetzt, wenn bei der Ausführung ein Fehler erkannt wurde.

q_etResult

ET_Result

POU-spezifischer Ausgang der Diagnose. q_xError = FALSE -> Statusmeldung. q_xError = TRUE -> Diagnosemeldung.

q_sResultMsg

STRING(80)

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

ST_Delta2AxParameters

Siehe ST_Delta2AxParameters.

Diagnosemeldungen

q_xError

q_etResult

Enumerationswert

Beschreibung

FALSE

OK

0

Erfolg

TRUE

NotConfigured

26

Das Objekt ist nicht konfiguriert.

OK

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Erfolg

NotConfigured

Aufzählungsname:

NotConfigured

Enumerationswert:

26

Beschreibung:

Das Objekt ist nicht konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Es konnte keine Aktualisierung durchgeführt werden.

Der Kollisionshandler wurde nicht konfiguriert, d. h. xConfigured = FALSE.

Führen Sie einen erfolgreichen Aufruf von SetParameters durch, bevor Sie diese Methode aufrufen.