Allgemeine Informationen

Überblick

EcoStruxure Machine Expert sowie die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Geräte werden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Aus diesem Grund sind regelmäßig neue Updates für EcoStruxure Machine Expert und die zugehörigen, unterstützten Geräte verfügbar.

EcoStruxure Machine Expert ermöglicht in den meisten Fällen eine einfache und direkte Aktualisierung der mit einer Vorgängerversionen erstellten Projekte auf die jeweils aktuelle Version.

HINWEIS:
  • Sie sollten Schneider Electric Software Update (SESU) regelmäßig ausführen, um die neuesten EcoStruxure Machine Expert-Updates abzurufen.

  • Führen Sie Schneider Electric Software Installer aus, um Informationen über neue zur Installation verfügbaren Funktionen zu erhalten.

  • Darüber hinaus sollten Sie der website von Schneider Electric regelmäßig einen Besuch abstatten, um die jeweils neueste, verfügbare Gerätefirmware herunterzuladen.

In besonderen Fällen kann es zu Kompatibilitätsproblemen in Verbindung mit diesen Updates kommen, sodass Sie die Konsistenz mit Ihren bereits vorhandenen Systemen und Projektdateien für die nachstehend genannten Elemente sicherstellen müssen:

  • EcoStruxure Machine Expert-Dateien, erstellt mit einer älteren Version von EcoStruxure Machine Expert oder mit einer Version von SoMachine oder SoMachine Motion (z. B. Projekte, Archive, Exporte)

  • Versionen von Gerätefirmware (z. B. Controller, HMI-Bediengeräte)

  • Zugehörige Software (z. B. Vijeo-Designer)

Software EcoStruxure Machine Expert

Bei der Installation einer neuen Version von EcoStruxure Machine Expert sind neue Komponentenversionen verfügbar, u. a.:

Komponente

Beschreibung

Compiler-Version

Der Compiler ist die Software, die Ihr Projekt in den Binärcode umwandelt, der dann in die Steuerung heruntergeladen und dort ausgeführt wird.

Der Compiler wird aufgerufen, wenn Sie den Befehl Generieren, Alle generieren, Neu generieren oder Code erzeugen in EcoStruxure Machine Expert auswählen. Die Version des verwendeten Compilers ist unabhängig von Ihrer Version von EcoStruxure Machine Expert und kann durch folgende Auswahl definiert werden: Projekt > Projekteinstellungen > Kompilierungsoptionen

Standardmäßig wird die neueste Compiler-Version ausgewählt.

Version der Gerätebeschreibung

Die Gerätebeschreibung definiert die Eigenschaften eines Geräts, z. B. Konfigurierbarkeit, Programmierbarkeit und mögliche Verbindungen zu anderen Geräten.

Wenn Sie ein Gerät in einem Projekt hinzufügen, verwendet EcoStruxure Machine Expert die Gerätebeschreibung zur Definition der Geräteeigenschaften.

Die Version der Gerätebeschreibung wird auf der Registerkarte des Geräte-Editors Informationen angezeigt.

Bibliotheksversion

Eine Bibliothek ist ein Container, der Variablenlisten, Datenstrukturen (DUTs), Funktionen und Funktionsbausteine (POUs) enthält, die Sie in Ihren Projekten verwenden können. Die in einer Anwendung zum Einsatz kommenden Bibliotheksversionen werden im Bibliotheksverwalter angezeigt.

Es existieren 2 Typen von Projektdateien, die von EcoStruxure Machine Expert erstellt werden:

Dateityp

Beschreibung

*.project

*.library

Die Version einer Projekt-/Bibliotheksdatei von EcoStruxure Machine Expert wird von der Version der Anwendungsdatei sowie vom Anwendungsprofil bestimmt.

  • Projektformat-Version:

    Die Version der Anwendungsdatei wird von der Version von EcoStruxure Machine Expert definiert, mit der die Anwendungsdatei gespeichert wurde. Sie fungiert als Container, der das Speicherformat für den Inhalt der Anwendung vorgibt.

  • Projektkategorien:

    Definiert die Versionen der Gerätebeschreibungen, die Versionen der verwendeten Bibliotheken, die Compiler-Version, das Visualisierungsprofil sowie die Versionen der Visualisierungsstile (siehe den Abschnitt Visualisierung in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert). Das Anwendungsprofil gilt für die Anwendungen des Projekts bzw. der Bibliothek.

*.projectarchive

Ein Projektarchiv kann mithilfe von EcoStruxure Machine Expert erstellt und als Datei *.projectarchive auf dem PC gespeichert werden. Diese Datei enthält ein Projekt und kann Download-Informationsdateien, referenzierte Geräte, referenzierte Bibliotheken, das Visualisierungsprofil sowie die Visualisierungsstile enthalten.

Sie können auch einen Quell-Download durchführen, um ein Archiv als Datei Archive.prj in der Steuerung zu erstellen.

In Verbindung mit folgenden Elementen kann es zu Kompatibilitätsproblemen zwischen den Versionen von EcoStruxure Machine Expert oder SoMachine / SoMachine Motion kommen:

Geräte-Firmware

Unter Firmware ist die in die Steuerung integrierte Software zu verstehen.

Die Firmwareversion wird auf der Registerkarte von EcoStruxure Machine Expert Logic Builder Kommunikationseinstellungen des Geräte-Editors Ihres Controllers angezeigt.

Software Vijeo-Designer

Die Software Vijeo-Designer ermöglicht Ihnen die Erstellung Ihrer HMI-Anwendungen.

Die Installation von EcoStruxure Machine Expert beinhaltet die Installationsdateien von Vijeo-Designer und kann ohne die Software EcoStruxure Machine Expert installiert oder aktualisiert werden. Eine Verwendung ohne die Software EcoStruxure Machine Expert ist jedoch nicht möglich.

Informationen zur Kompatibilität mit Vijeo-Designer finden Sie im Abschnitt Kompatibilität der Versionen von EcoStruxure Expert und Vijeo-Designer.

Software EcoStruxure Operator Terminal Expert

Die Software EcoStruxure Operator Terminal Expert ermöglicht Ihnen die Erstellung Ihrer HMI-Anwendungen.

EcoStruxure Operator Terminal Expert kann über den Schneider Electric Software Installer installiert werden, indem Sie auf Neue Software installieren klicken und das Produkt EcoStruxure Operator Terminal Expert auswählen.

Informationen zur Kompatibilität mit EcoStruxure Operator Terminal Expert finden Sie im Abschnitt Kompatibilität der Versionen von EcoStruxure Machine Expert und EcoStruxure Operator Terminal Expert.

Software EcoStruxure Machine Expert Twin

Mit der Software EcoStruxure Machine Expert Twin können Sie Simulationen Ihrer mechatronischen Objekte erstellen.

Die Installation von EcoStruxure Machine Expert umfasst die Installationsdateien von EcoStruxure Machine Expert Twin. EcoStruxure Machine Expert Twin kann mit der Lizenz von EcoStruxure Machine Expert verwendet werden.

HINWEIS: EcoStruxure Machine Expert Twin kann auch als eigenständige Version über den Schneider Electric Software Installer installiert werden, indem Sie auf Neue Software installieren klicken und das Produkt EcoStruxure Machine Expert Twin auswählen. In diesem Fall ist eine separate Lizenz erforderlich.

Informationen zur Kompatibilität mit EcoStruxure Machine Expert Twin finden Sie im Abschnitt Kompatibilität der Versionen von EcoStruxure Machine Expert und EcoStruxure Machine Expert Twin.