Informationen zu Schmierstoffen

Übersicht

Beim Betrieb des Aktuators wird kontinuierlich Schmierstoff verbraucht. Der Aktuator muss regelmäßig nachgeschmiert werden. Durch falschen Schmierstoff kann der Aktuator beschädigt werden.

Unzureichende Schmierung oder falscher Schmierstoff erhöhen den Verschleiß und verringern die Lebensdauer.

HINWEIS

BETRIEBSUNFÄHIGE ACHSE

Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Typ und die vorgegebene Menge an Schmierstoff.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Zur Schmierung des Aktuators sind ausschließlich Lubcon TURMOGREASE LC 802 EP oder vergleichbare Schmiermittel mit der Bezeichnung K HC P 2/3 N-30 nach DIN 51825 zu verwenden.

Beachten Sie, dass eine kleine Menge Schmierstoff austreten kann. Weitere Informationen finden Sie unter Emissionen.

HINWEIS: Tragen Sie während der Arbeit am System immer Schutzkleidung. Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt mit dem Produkt kann zu Hautreizungen führen oder bei Verschlucken Übelkeit zur Folge haben.

Caution_Color.gifVORSICHT

AUGEN- ODER HAUTKONTAKT ODER AUFNAHME VON SCHMIERMITTELN

oBei Kontakt mit den Augen oder der Haut waschen Sie die betroffenen Bereiche mit viel Wasser. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

oBei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen oder Produkte durch den Mund verabreichen. Stattdessen möglichst umgehend einen Arzt konsultieren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.