Gateway-Verwaltungskonsole ermöglicht es, die auf Ihrem PC installierten EcoStruxure Machine Expert-Gateways zu verwalten, z. B. zu konfigurieren und zwischen ihnen zu wechseln. Ein Schnellzugriff ist über den Windows-Benachrichtigungsbereich möglich.
EcoStruxure Machine Expert-Gateways dienen der Verwaltung der Kommunikation zwischen einer Steuerung und einer Anwendung wie EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, Controller Assistant, Diagnose oder OPC.
Sie finden das Gateway-Verwaltungskonsole-Symbol im Windows-Benachrichtigungsbereich von PCs, auf denen eine EcoStruxure Machine Expert-Installation gehostet wird.
Die unterschiedlichen Farben stellen die verschiedenen Zustände des Gateway-Dienstes dar:
Gateway-Verwaltungskonsole-Symbol |
Farbe |
Beschreibung |
---|---|---|
![]() |
Grün |
Der ausgewählte Gateway läuft. |
![]() |
Rot |
Der ausgewählte Gateway ist gestoppt. |
![]() |
Grün, durchgestrichen |
Der Gateway Tray Service, mit dem das Gateway-Verwaltungskonsole verbunden ist, wird angehalten. |
Klicken Sie auf das Gateway-Verwaltungskonsole-Symbol, um das Menü für den Schnellzugriff auf die Gateway-Verwaltung zu öffnen:
Über das Menü Gateway-Verwaltungskonsole können folgende Aufgaben ausgeführt werden:
Öffnen des Dialogfelds Gateway-Verwaltungskonsole.
Starten, Stoppen oder Neustarten des aktuell ausgewählten Gateway-Dienstes.
Öffnen des Dialogfelds Gateway-Verwaltungskonsole.
derGateway-Verwaltungskonsole. Dieser Befehl entfernt das Gateway-Verwaltungskonsole-Symbol aus dem Windows-Benachrichtigungsbereich.
der