Verdrahtung über das Lexium 62 Connection Module in einer Daisy-Chain-Topologie

Überblick

Die Verdrahtung des Lexium 62 Connection Module, der Lexium 62 Distribution Box und des Lexium 62 ILM in einer Daisy-Chain-Topologie wird durch eine Daisy Chain Connector Box unterstützt, die zusammen mit Strom- und Sercos-Kabeln auf dem Lexium 62 ILM montiert ist.

Die für Daisy-Chain-Topologien geeigneten Strom- und Sercos-Kabelvarianten sind in der Abbildung für Lexium 62 ILM-Zubehör in im Typenschlüssel aufgelistet.

Die Grafik zeigt einen für die Daisy-Chain-Verdrahtung geeigneten Netzstecker.

D1 Anschluss an der Unterseite (Lexium 62 Distribution Box)

Bei einer Daisy-Chain-Struktur werden die Leistung (Zwischenkreisspannung/24 V/Inverter Enable-Signale) und die Sercos-Signale über separate Kabel verteilt.

Die Grafik zeigt ein Beispiel für eine Netztopologie in einer Daisy-Chain-Struktur mit vier Daisy-Chain-Strängen:

1 Stromkabel (grün)

2 Sercos-Kabel (rot)

Jedes Lexium 62 ILM-Modul muss für die Daisy-Chain-Verdrahtung um eine Daisy Chain Connector Box erweitert werden. Zu diesem Zweck wird die Daisy Chain Connector Box am Lexium 62 ILM montiert, und die Verdrahtung der Lexium 62 ILMs wird über die M12/M23-Stecker der Daisy Chain Connector Box vorgenommen.

Die Grafik zeigt ein Beispiel für eine Daisy-Chain-Verdrahtung mit einem Daisy-Chain-Strang (direkt an das Lexium 62 Connection Module angeschlossen):

1 Stromkabel (grün)

2 Lexium 62 ILM

3 Am letzten Lexium 62 ILM des Daisy-Chain-Strangs muss der Netzanschluss M23 (CN2/CN3) der Daisy Chain Connector Box fest mit einer Schutzkappe ILM62DCZ000 verschlossen werden.

4 Sercos-Kabel (rot)

5 Lexium 62 Connection Module

 WARNUNG
VERLUST DER IP65-BEWERTUNG
  • Bauen Sie den M23-Kabelstecker ordnungsgemäß in die Daisy-Chain-Verbindungsbox ein, um die Verbindung ordnungsgemäß zu versiegeln und die Anforderungen der IP65-Schutzklasse zu erfüllen.
  • Am letzten Antrieb in der Daisy Chain müssen die Netzanschlüsse CN2/CN3 mit einer ILM62DCZ000-Schutzkappe versiegelt werden.
  • Verwenden Sie ausschließlich Kabel und Zubehörteile von Schneider Electric.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

So verdrahten Sie die Module

Einen Überblick über die verschiedenen Anschlüsse finden Sie unter Elektrische Stromanschlüsse.

Je nach gewähltem Identifikationsmodus (Adresse) im EcoStruxure Machine Expert Logic Builder kann ein vertauschter Anschluss der Sercos-Kabel zu unbeabsichtigtem Gerätebetrieb führen.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN
  • Stellen Sie sicher, dass die Sercos-Kabel gemäß den Anforderungen der Anwendung, ihrer Konfiguration und den gelten Normen mit den Sercos-Anschlüssen CN4/CN5 des Lexium 62 Connection Module verbunden sind.
  • Stellen Sie sicher, dass die Sercos-Kabel gemäß den Anforderungen der Anwendung, ihrer Konfiguration und den entsprechenden Normen mit den Sercos-Anschlussbuchsen der Daisy Chain Connector Box verbunden sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Schritt

Aktion

1

Mit einer (oder mehreren) Lexium 62 Distribution Box:

Schließen Sie die Anschlüsse CN7, CN8 (Stromkabel: Zwischenkreisspannung, 24 V, Inverter Enable) mithilfe des vorkonfektionierten Stromkabels an das Lexium 62 Connection Module mit der (ersten) Lexium 62 Distribution Box an.

Ohne Lexium 62 Distribution Box:

Schließen Sie die Anschlüsse CN7, CN8 (Stromkabel: Zwischenkreisspannung, 24 V, Inverter Enable) mithilfe des vorkonfektionierten Stromkabels an das Lexium 62 Connection Module mit der (ersten) Lexium 62 ILM an.

2

Sichern Sie den M23-Stecker an der Daisy Chain Connector Box, indem Sie die Verbindungsmanschette verdrehen.

3

Schließen Sie bis zu 9 Lexium 62 ILMs pro Daisy-Chain-Strang mit Netzkabeln an.

4

Verbinden Sie bis zu 4 Daisy-Chain-Stränge mithilfe von Netzkabeln mit maximal 9 Lexium 62 ILMs mit einer Lexium 62 Distribution Box.

5

Lassen Sie den Verriegelungsmechanismus an der Anschlussseite der Lexium 62 Distribution Box einrasten.

6

Verbinden Sie die Anschlüsse CN4, CN5 des Lexium 62 Connection Module mit den Sercos-Anschlussbuchsen der Daisy Chain Connector Box mithilfe eines vormontierten Sercos-Kabels mit dem Lexium 62 ILM-Modul.

7

Verbinden Sie die Lexium 62 ILMs mit den Sercos-Anschlussbuchsen der Daisy Chain Connector Box mithilfe eines vormontierten Sercos-Kabels.

8

Verschließen Sie den Netzanschluss M23 (CN2/CN3) des Lexium 62 ILM-Moduls auf jedem Daisy-Chain-Strang auf der letzten Daisy Chain Connector Box fest mit einer Schutzkappe ILM62DCZ000.

 WARNUNG
VERLUST DER IP65-BEWERTUNG
  • Bauen Sie den M23-Kabelstecker ordnungsgemäß in die Daisy-Chain-Verbindungsbox ein, um die Verbindung ordnungsgemäß zu versiegeln und die Anforderungen der IP65-Schutzklasse zu erfüllen.
  • Am letzten Antrieb in der Daisy Chain müssen die Netzanschlüsse CN2/CN3 mit einer ILM62DCZ000-Schutzkappe versiegelt werden.
  • Verwenden Sie ausschließlich Kabel und Zubehörteile von Schneider Electric.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die folgenden Randbedingungen müssen für das Systemlayout beachtet werden:

  • Maximale Kabellänge von 20 m (65,2 ft) vom Lexium 62 Connection Module zur Lexium 62 Distribution Box.

  • Maximale Kabellänge von 10 m (32,8 ft) von einer Lexium 62 Distribution Box zu einer anderen Lexium 62 Distribution Box.

  • Maximale Kabellänge von 10 m (32,8 ft) von einer Lexium 62 Distribution Box oder einem Lexium 62 Connection Module zum ersten Lexium 62 ILM-Modul des Daisy-Chain-Strangs.

  • Maximal 9 Lexium 62 ILMs können pro Daisy-Chain-Strang angeschlossen werden, und die maximale Kabellänge zwischen dem ersten und dem letzten Lexium 62 ILM-Modul des Daisy-Chain-Strangs beträgt 10 m (32,8 ft).

  • Summe aller Kabellängen maximal 200 m (656 ft).

  • Maximaler Abstand von 50 m (164 ft) zwischen 2 aktiven Sercos-Slaves.

  • Lexium 62 Connection Module und Lexium 62 Distribution Box sind keine aktiven Sercos-Slaves. Sowohl das Lexium 62 Connection Module als auch die Lexium 62 Distribution Box sind passive Durchgangsgeräte.

HINWEIS: Wenden Sie sich an Schneider Electric, um ein detailliertes Systemlayout für die entsprechende verfügbare Topologie zu erstellen.
HINWEIS
FALSCHE(R) SPANNUNG/STROM
Verwenden Sie nur von Schneider Electric zugelassene Topologien.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Gemäß IEC/EN 60204-1 muss die korrekte Erdung des Motors in allen Fällen auf der montierten Maschine vor Ort überprüft werden.