Produkt |
Beschreibung |
---|---|
Typ A ![]() |
Die ILM Daisy Chain Connector Box wird auf einem -Lexium 62 ILM montiert, um eine Daisy-Chain-Verdrahtung zu ermöglichen. Die Lexium 62 ILMs können entweder über die Lexium 62 Distribution Box oder direkt mit einem Lexium 62 Connection Module verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verdrahtung über das Lexium 62-Verbindungsmodul in einer Daisy-Chain-Topologie. Beim Verbinden mit einer Lexium 62 Distribution Box kann eine größere Anzahl von Antrieben angeschlossen werden. Die Leistung (Zwischenkreisspannung/24 V/Inverter Enable-Signale) und die Sercos-Signale werden über separate Kabel verteilt. Jedes Lexium 62 ILM-Modul muss um eine Daisy Chain Connector Box erweitert werden (siehe Montage). Wenn nur eine Lexium 62 Distribution Box verwendet wird, dann können an dieser bis zu vier Daisy-Chain-Stränge angeschlossen werden. Werden mehrere Lexium 62 Verteilerboxen verwendet, können an der ersten Lexium 62 Distribution Box bis einschließlich der vorletzten Lexium 62 Distribution Box bis zu drei Daisy-Chain-Stränge angeschlossen werden. An der letzten Lexium 62 Distribution Box können dann bis zu vier Daisy-Chain-Stränge angeschlossen werden. Ein Daisy Chain-Strang kann aus bis zu neun Lexium 62 ILMs bestehen. |
Typ B ![]() |
|
Typ C ![]() |
Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen:
Elektrische Anschlüsse für den ILM Daisy-Chain-Anschlusskasten
Mechanische und elektrische Daten für den ILM Daisy-Chain-Anschlusskasten
Die Verbindung zwischen den Lexium 62 ILMs wird wie folgt eingerichtet (siehe Verdrahtung über das Lexium 62-Verbindungsmodul in einer Daisy-Chain-Topologie):
Leistungskabel zur Leistungsverteilung (Zwischenkreisspannung/24V/Inverter Enable-Signale) mit einem M23-Anschlussstecker
Sercos-Kabel zur Verteilung der Sercos-Signale mit M12-Anschlussstecker
Nr. |
Bedeutung |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produktfamilie |
ILM = Integriertes Lexium-Servo-Modul |
|||||
Größe |
62 = Integriertes Lexium 62-Modul |
|||||
Typ |
DC = Daisy-Chain-Anschlusskasten |
|||||
Serie |
A = Stromversorgung an der Rückseite, Sercos an der Unterseite (ILM070, ILM100, ILM140) B = Stromversorgung an der Unterseite, Sercos an der linken und rechten Seite (ILM070) C = Stromversorgung an der Unterseite, Sercos an der linken und rechten Seite (ILM100) Z = Schutzkappe für den letzten M23-Stecker |
|||||
Intern |
0 = Serienproduktion |
|||||
Kunde |
00 = Standard |
|||||
Typenschlüssel (Beispiel) |
ILM |
62 |
DC |
A |
0 |
00 |