Anschluss Bremswiderstand (CN8, Braking Resistor)

Allgemeines

Ein unzureichend dimensionierter Bremswiderstand kann zu Überspannung am DC-Bus führen. Bei einer Überspannung am DC-Bus wird die Endstufe deaktiviert. Der Motor wird nicht mehr aktiv verzögert.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Stellen Sie durch einen Probebetrieb mit maximaler Last sicher, dass der Bremswiderstand ausreichend dimensioniert ist.
  • Stellen Sie sicher, dass die Parameter für den Bremswiderstand korrekt eingestellt sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Interner Bremswiderstand

Im Antrieb ist zur Aufnahme von Bremsenergie ein Bremswiderstand integriert. Im Auslieferungszustand ist der interne Bremswiderstand ausgewählt.

Externer Bremswiderstand

Ein externer Bremswiderstand wird für Anwendungen benötigt, bei denen der Motor stark gebremst werden muss und der interne Bremswiderstand die überschüssige Bremsenergie nicht mehr aufnehmen kann.

Die Auswahl und Dimensionierung des externen Bremswiderstands wird im Abschnitt Dimensionierung Bremswiderstand beschrieben. Passende Bremswiderstände, siehe Zubehör und Ersatzteile.

Kabelspezifikation

Schirm:

Erforderlich, beidseitig geerdet

Twisted Pair:

-

PELV:

-

Kabelaufbau:

Mindestquerschnitt Adern: Gleicher Querschnitt wie Endstufenversorgung, siehe Anschluss Endstufenversorgung (CN1).

Die Leiter müssen einen ausreichenden Querschnitt besitzen, damit die Sicherung am Netzanschluss das Gerät im Bedarfsfall schützen kann.

Maximale Kabellänge:

3 m (9,84 ft)

Eigenschaften der Anschlussklemmen CN8

Merkmal

Einheit

Wert

Anschlussquerschnitt

mm2

(AWG)

0,75 bis 3,3

(18 bis 12)

Anzugsmoment der Klemmenschrauben

Nm

(lb.in)

0,51

(4.5)

Abisolierlänge

mm

(in)

10 ... 11

(0,39 bis 0,43)

Die Klemmen sind für feindrähtige und starre Leiter zugelassen. Beachten Sie den maximal zulässige Anschlussquerschnitt. Berücksichtigen Sie, dass die Kabelenden (Aderendhülsen) den Querschnitt vergrößern.

Wenn Sie Aderendhülsen verwenden, benutzen Sie für diese Klemmen nur Aderendhülsen mit Kragen.

Verdrahtungsplan

Externen Bremswiderstand anschließen

  • Schalten Sie alle Versorgungsspannungen ab. Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Elektroinstallation, siehe Produktinformationen.

  • Stellen Sie sicher, dass keine Spannungen mehr anliegen (Sicherheitshinweise).

  • Entfernen Sie die Abdeckung des Anschlusses.

  • Erden Sie den Anschluss PE (Erde) des Bremswiderstands.

  • Schließen Sie den externen Bremswiderstand an den Antrieb an. Beachten Sie das für die Klemmenschrauben angegebene Anzugsmoment.

  • Befestigen Sie den Kabelschirm großflächig auf der Schirmbefestigung an der Antriebsunterseite.

Die Umschaltung zwischen internem und externem Widerstand erfolgt durch den Parameter RESint_ext. Die Einstellung der Parameter für den Bremswiderstand finden Sie im Abschnitt Parameter für Bremswiderstand einstellen. Bei der Inbetriebnahme muss die korrekte Funktion des Bremswiderstands getestet werden.

Verdrahtungsbeispiel

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Funktionsprinzip: