Parameter für Bremswiderstand einstellen

Beschreibung

Ein unzureichend dimensionierter Bremswiderstand kann zu Überspannung am DC-Bus führen. Bei einer Überspannung am DC-Bus wird die Endstufe deaktiviert. Der Motor wird nicht mehr aktiv verzögert.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Stellen Sie durch einen Probebetrieb mit maximaler Last sicher, dass der Bremswiderstand ausreichend dimensioniert ist.
  • Stellen Sie sicher, dass die Parameter für den Bremswiderstand korrekt eingestellt sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der Bremswiderstand kann sich im Betrieb auf mehr als 250 °C (482 °F) erhitzen.

 WARNUNG
HEISSE OBERFLÄCHEN
  • Stellen Sie sicher, dass keinerlei Kontakt mit dem heißen Bremswiderstand möglich ist.
  • Bringen Sie keine brennbaren oder hitzeempfindlichen Teile in die Nähe des Bremswiderstands.
  • Stellen Sie durch einen Probebetrieb mit maximaler Last sicher, dass die Wärmeabfuhr ausreichend ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Wenn Sie einen externen Bremswiderstand verwenden, führen Sie folgende Schritte durch:

  • Stellen Sie den Parameter RESint_ext auf "External Braking Resistor".

  • Stellen Sie die Parameter RESext_P, RESext_R und RESext_ton ein.

Der Maximalwert von RESext_P und der Minimalwert von RESext_R hängen von der Endstufe ab, siehe Daten für externen Bremswiderstand.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dimensionierung Bremswiderstand.

Wenn die zurückgespeiste Leistung höher wird als die vom Bremswiderstand aufnehmbare Leistung, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die Endstufe deaktiviert.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Mindestwert

Werkseinstellung

Höchstwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

RESint_ext

(ConF)(ACG-)

(Eibr)

Auswahl der Art des Bremswiderstands.

0 / Internal Braking Resistor / ( int): Interner Bremswiderstand

1 / External Braking Resistor / ( Eht): externer Bremswiderstand

2 / Reserved / (rSVd): Reserviert

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen.

-

0

0

2

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1298

IDN P-0-3005.0.9

RESext_P

(ConF)(ACG-)

(Pobr)

Nennleistung externer Bremswiderstand.

Der Maximalwert hängt von der Endstufe ab.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen.

W

1

10

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1316

IDN P-0-3005.0.18

RESext_R

(ConF)(ACG-)

( rbr)

Widerstandswert externer Bremswiderstand.

Der Minimalwert hängt von der Endstufe ab.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

In Schritten von 0,01 Ω.

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen.

Ω

-

100,00

327,67

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1318

IDN P-0-3005.0.19

RESext_ton

(ConF)(ACG-)

( tbr)

Maximal zulässige Einschaltzeit externer Bremswiderstand.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen.

ms

1

1

30000

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1314

IDN P-0-3005.0.17