Dieser Funktionsbaustein startet die Betriebsart Profile Velocity. In der Betriebsart Profile Velocity wird eine Verfahrbewegung mit einer Zielgeschwindigkeit durchgeführt. Der Sollwert für die Zielgeschwindigkeit wird über den Eingang Velocity bereitgestellt. Sobald die Zielgeschwindigkeit erreicht wird, wird der Ausgang InVelocity auf TRUE gesetzt.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE. Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt. Dieser Funktionsbaustein kann während seiner Ausführung neu gestartet werden. Die Zielwerte werden zum Zeitpunkt des Auftretens der steigenden Flanke durch die neuen Werte überschrieben. |
Velocity |
DINT |
Wertebereich: -2147483648 bis 2147483647 Standardwert: 0 Zielgeschwindigkeit in benutzerdefinierten Einheiten.
HINWEIS: Für Altivar werden die Werte für LowFrequency und HighFrequency im Funktionsbaustein SetFrequencyRange_ATV gesetzt.
Wenn der Wert für die Zielgeschwindigkeit Velocity niedriger ist als der Wert für LowFrequency, dann wird die Bewegung mit dem Bewegungswert für LowFrequency ausgeführt. Es wurde kein Fehler erkannt. Wenn der Wert für die Zielgeschwindigkeit Velocity höher ist als der Wert für HighFrequency, dann wird die Bewegung mit dem Bewegungswert für HighFrequency ausgeführt. Es wurde kein Fehler erkannt. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
InVelocity |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
HINWEIS: Der Ausgang Busy bleibt auf TRUE gesetzt, auch wenn die Zielgeschwindigkeit erreicht wurde oder Execute zu FALSE wird. Der Ausgang Busy wird auf FALSE gesetzt, sobald ein anderer Funktionsbaustein wie z. B. MC_Stop ausgeführt wird.
|
CommandAborted |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden. |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert definiert sein. |
Wenn dieser Funktionsbaustein aktiviert wurde, hat die gleichzeitige Verwendung des Funktionsbausteins Control_ATV ein unerwartetes Geräteverhalten zur Folge.
WARNUNG | |
---|---|
Der Ausgang Busy bleibt TRUE, selbst wenn die Zielgeschwindigkeit erreicht wurde oder der Eingang Execute auf FALSE gesetzt ist. Der Ausgang Busy wird auf FALSE gesetzt, sobald ein anderer Funktionsbaustein wie z. B. MC_Stop ausgeführt wird.
In der Betriebsart Profile Velocity ist eine Bewegung über den Bewegungsbereich hinaus möglich. Bei einer Bewegung über den Bewegungsbereich hinaus wird der durch eine Referenzierung festgelegte Referenzpunkt ungültig.
Dieser Funktionsbaustein verwendet bibliotheksspezifische Beschleunigungs- und Verzögerungswerte für LXM32M (EtherNet/IP und Modbus/TCP) und Lexium ILA, ILE und ILS Integrierte Antriebe (nur EtherNet/IP). Das bedeutet, dass die für diese Parameter vorkonfigurierten Werte (beispielsweise über das Inbetriebnahmetool) bei der Ausführung dieses Funktionsbausteins überschrieben werden.
Standardmäßig schreibt dieser Funktionsbaustein die folgenden Beschleunigungs- und Verzögerungswerte:
Die Standardwerte für die Beschleunigung sind:
600 benutzerdefinierte Einheiten für LXM32M
600 benutzerdefinierte Einheiten für Lexium ILA, ILE und ILS Integrierte Antriebe
Die Standardwerte für die Verzögerung sind:
600 benutzerdefinierte Einheiten für LXM32M
750 benutzerdefinierte Einheiten für Lexium ILA, ILE und ILS Integrierte Antriebe
Wenn Sie andere Beschleunigungs- und Verzögerungswerte benötigen, müssen Sie die anbieterspezifischen Funktionsbausteine heranziehen. Verwenden Sie die Funktionsbausteine SetDriveRamp_LXM32 und SetDriveRamp_ILX, um die Beschleunigung und Verzögerung festzulegen. Der Funktionsbaustein braucht nur einmal ausgeführt zu werden, wenn die Rampenwerte geändert werden müssen.