Der Funktionsbaustein dient zum Stoppen der aktuellen Bewegung. Die Betriebsart wird durch diesen Funktionsbaustein abgebrochen.
Der Funktionsbaustein MC_Stop gibt den Befehl für einen Bewegungsstopp an den Antrieb weiter. Die antriebsspezifischen Stop-Parameter wie Verzögerung werden von der Geräteimplementierung bereitgestellt. Das erneute Ausführen dieses Funktionsbausteins hat keinen Einfluss auf die laufende Verzögerung.
Der Stop-Vorgang kann nur durch das Deaktivieren der Endstufe über MC_Power abgebrochen werden.
Das Ausführen eines anderen Bewegungsfunktionsbausteins während MC_Stop beschäftigt ist, hat keinen Einfluss auf den Stop-Vorgang. Das bedeutet, dass der Funktionsbaustein MC_Stop beschäftigt bleibt und der ausgeführte Funktionsbaustein zu einem Funktionsbausteinfehler führt.
Solange der Eingang Execute auf TRUE gesetzt ist, kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden. In diesem Fall haben ausgeführte Bewegungsfunktionsbausteine einen Funktionsbausteinfehler zur Folge.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE. Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt. Dieser Funktionsbaustein kann während seiner Ausführung neu gestartet werden. Die Zielwerte werden zum Zeitpunkt des Auftretens der steigenden Flanke durch die neuen Werte überschrieben. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
CommandAborted |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden. |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert definiert sein. |
Wenn dieser Funktionsbaustein aktiviert wurde, hat die gleichzeitige Verwendung des Funktionsbausteins Control_ATV ein unerwartetes Geräteverhalten zur Folge.
WARNUNG | |
---|---|
Der Funktionsbaustein kann nur durch Deaktivieren der Endstufe über den Funktionsbaustein MC_Power unterbrochen werden.
Solange der Eingang Execute auf TRUE gesetzt ist, kann kein anderer Funktionsbaustein gestartet werden, mit Ausnahme von MC_Power.
Wenn der Betriebszustand Stopping in den Status ErrorStop übergeht, weil bei der Ausführung von MC_Stop ein Fehler aufgetreten ist oder die Stromversorgung der Achse unterbrochen wurde, dann wechselt die Achse nicht mehr automatisch in den Betriebszustand Stopping, obwohl der Eingang Execute TRUE ist. Eine neue steigende Flanke am Eingang Execute ist erforderlich, um die Achse in den Betriebszustand Stopping zu versetzen.
Bei ATV erfolgt der Bewegungsstopp in Übereinstimmung mit der Stoppkonfiguration (siehe Produkthandbuch).
Bei LXM32-Antrieben müssen Sie den anbieterspezifischen Funktionsbaustein SetStopRamp_LXM32 verwenden, um die Verzögerung festzulegen. Wenn Sie die Verzögerungsrampe ändern möchten, führen Sie den Funktionsbaustein einmal aus.
Bei SD328A-Antrieben ist keine spezifische Stopprampe verfügbar. Verwenden Sie den Funktionsbaustein SetDriveRamp_SD328A zur Definition der Rampe.
Bei Lexium ILA, ILE und ILS Integrierte Antriebe müssen Sie den anbieterspezifischen Funktionsbaustein SetStopRamp_ILX verwenden, um die Verzögerung festzulegen. Wenn Sie die Verzögerungsrampe ändern möchten, führen Sie den Funktionsbaustein einmal aus.