Dieser Funktionsbaustein startet die Betriebsart Electronic Gear mit der Methode Positionssynchronisation.
In der Betriebsart Electronic Gear werden die Bewegungen synchron in Übereinstimmung mit den externen Führungssignalen ausgeführt. Auf der Grundlage dieser externen Führungssignale wird ein Positionsreferenzwert plus einem einstellbaren Getriebefaktor berechnet. Die Führungssignale kann A/B- und P/D-Signale sein.
Für die Ausführung einer Bewegung stehen zwei Methoden zur Verfügung:
Positionssynchronisation ohne Ausgleichsbewegung
Die während einer Unterbrechung aufgrund eines Haltebefehls oder aufgrund der Erkennung eines Fehlers der Fehlerklasse 1 ausgegebenen Führungssignale werden nicht berücksichtigt.
Positionssynchronisation mit Ausgleichsbewegung
Die während einer Unterbrechung aufgrund eines Haltebefehls oder aufgrund der Erkennung eines Fehlers der Fehlerklasse 1 ausgegebenen Führungssignale werden berücksichtigt und ausgeglichen.
Weitere Informationen zu Ausgleichsbewegungen und Fehlerklassen finden Sie in der Dokumentation des Antriebs.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE. Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt. Dieser Funktionsbaustein kann während seiner Ausführung neu gestartet werden. Die Zielwerte werden zum Zeitpunkt des Auftretens der steigenden Flanke durch die neuen Werte überschrieben. |
SyncMode |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE. Ausgleichsbewegung:
|
RatioNumerator |
DINT |
Wertebereich: -2147483648 bis 2147483647 Standardwert: 1 Getriebefaktor: Zähler des Getriebefaktors. |
RatioDenominator |
DINT |
Wertebereich: 1 bis 2147483647 Standardwert: 1 Getriebefaktor: Nenner des Getriebefaktors. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Busy |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
CommandAborted |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden. |
InGear |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert definiert sein. |
Für diesen Funktionsbaustein muss der Antriebsparameter GEARratio auf 0 gesetzt werden. Dadurch werden RatioNumerator und RatioDenominator zur Berechnung des Getriebefaktors verwendet.
Die Geschwindigkeit der Ausgleichsbewegung kann über die Parametereinstellungen begrenzt werden.
Die freigegebene Bewegungsrichtung der Betriebsart Electronic Gear wird im Parameter GEARdir_enabl eingestellt.
Sobald die Betriebsart aktiv ist, darf die Ausgleichsbewegung nicht die maximale Positionsabweichung überschreiten. Überschreitet die erforderliche Ausgleichsbewegung die maximale Positionsabweichung, wird ein Fehler gemeldet.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Antriebs.